Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Massima precisione di misura per le operazioni di scarico del bitume

Grisard Bitumen AG si affida al misuratore di portata Coriolis Promass Q con l'esclusiva tecnologia a 4 tubi

Per ottenere la massima accuratezza di misura durante lo scarico del bitume viscoso standard da navi e vagoni cisterna, Grisard Bitumen AG opera presso il porto di Auhafen Muttenz vicino a Basilea, in Svizzera, affidandosi a Proline Promass Q 300. Il misuratore Coriolis è disponibile fino a DN 250 (10") e riesce a rendere economicamente efficiente il processo di consegna.

Illustrazione dello scarico di bitume presso Grisard Bitumen ©Endress+Hauser

Processo di scarico del bitume con Promass Q 300 presso l'impianto del cliente

Guardate questo video

Il risultato

  • Eccellente accuratezza di misura a fini fiscali

  • La riduzione della perdita di carico, resa possibile dalla rivoluzionaria tecnologia di misura a 4 tubi, consente di effettuare operazioni di scarico economicamente efficienti

  • Fino al 25% di maggiore portata nello stesso periodo di tempo (per DN 150 ... 250, 6 ... 10")

CEO di Grisard Bitumen

"Promass Q di Endress+Hauser convince per gli eccellenti risultati di misura, i bassissimi requisiti di manutenzione e l'affidabilità del processo, nonostante l'elevata viscosità del bitume."

Roger Fierz, Managing Director
Grisard Bitumen AG

La sfida

I bitumi standard, consegnati via nave o ferrovia, vengono scaricati al terminal e pompati in tre serbatoi di stoccaggio attraverso tubazioni riscaldate a +160 °C (320 °F). Per impedire l'insorgere di problemi di fatturazione con il fornitore, è fondamentale che i risultati del punto di misura presso il terminal di scarico siano quanto più esatti possibile, in modo da poterli riconciliare con la misura di verifica.

La soluzione

Considerata l'eccellente esperienza del passaggio a Promass Q 500 DN 80 (3") nella stazione di carico, Grisard Bitumen AG ha colto l'opportunità offerta dalla costruzione di una nuova linea per ottimizzare i suoi processi. Ancora una volta, Grisard Bitumen AG ha scelto Promass Q, disponibile anche con la rivoluzionaria tecnologia a 4 tubi.