Eliminazione dei fosfati in sicurezza con il minimo sforzo
Monitoraggio conforme grazie alla soluzione chiavi in mano costituita da container
Per monitoraggio, controllo e regolazione dell'eliminazione dei fosfati presso il depuratore di Breuberg-Hainstadt, il Consorzio per le acque reflue di Unterzent – Untere Mümling ha optato per una soluzione completa chiavi in mano che si avvale dei container di misura forniti da Endress+Hauser.
I risultati
Garanzia di conformità con i bassi valori di soglia richiesti, pari a 0,5 mg/l per il fosforo totale e a 0,2 mg/l per gli ortofosfati, grazie a misure accurate con il metodo del blu di molibdeno, equivalenti alle misure in laboratorio.
Riduzione dei costi grazie al dosaggio estremamente preciso dei costosi agenti precipitanti per la precipitazione dei fosfati basata sulla misura rapida dei fosfati.
Condizioni quadro
![Stazione di agenti precipitanti a Breuberg-Hainstadt](/__image/a/9652219/k/eb4426a06d6e0342135fc09f6cb401618a022870/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Precipitant%20station%20at%20Breuberg-Hainstadt.jpg)
Il depuratore di Breuberg deve soddisfare i requisiti governativi e rispettare il valore limite di 0,5 mg/l per il fosforo totale e di 0,2 mg/l per gli ortofosfati in uscita dall'impianto. Questo perché il fosfato, essendo un nutriente essenziale che favorisce la crescita di piante e alghe nelle nostre acque, può portare persino all'eutrofizzazione e alla conseguente morìa di pesci. I misuratori devono pertanto soddisfare stringenti requisiti; oltre ad essere molto accurati, devono essere anche facili da manutenere.
La nostra soluzione
Endress+Hauser ha fornito una soluzione completa chiavi in mano sotto forma di un container di misura. I componenti principali di questo container di misura sono un analizzatore del fosforo totale per il monitoraggio all'uscita del depuratore e un analizzatore di ortofosfati per il monitoraggio e il controllo rapido del processo di eliminazione dei fosfati.