Élimination sûre et facile du phosphate
Surveillance fiable avec une solution clé en main
Pour la surveillance, le contrôle et la régulation de l'élimination du phosphate dans la station d'épuration de Breuberg-Hainstadt, l'exploitant Unterzent – Untere Mümling en charge du traitement des eaux usées a choisi une solution clé en main complète mettant en œuvre des conteneurs de mesure Endress+Hauser.
Résultats
Conformité garantie avec les valeurs limites légales de 0,5 mg/l de phosphore total et de 0,2 mg/l d'orthophosphate grâce à la mesure précise à l'aide de la méthode au bleu de molybdène, qui est du même ordre que les mesures en laboratoire.
Économies de coûts grâce à la mesure haute précision des précipitants onéreux pour la précipitation du phosphate, sur la base d'une mesure rapide du phosphate.
Cadre
![Station de précipitation à Breuberg-Hainstadt](/__image/a/9652219/k/eb4426a06d6e0342135fc09f6cb401618a022870/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Precipitant%20station%20at%20Breuberg-Hainstadt.jpg)
La station d'épuration de Breuberg WWTP doit répondre aux exigences gouvernementales et respecter la valeur limite de 0,5 mg/l pour le phosphore total et de 0,2 mg/l pour l'orthophosphate à la sortie de la station. Cela est dû au fait que le phosphate est un élément favorisant la croissance des plantes et algues dans nos eaux et pouvant même entraîner l'eutrophisation et donc la mort des poissons. Les appareils de mesure doivent donc répondre à des exigences strictes ; ils doivent non seulement être hautement précis mais également faciles d'entretien.
Notre solution
Endress+Hauser a fourni une solution clé en main sous forme de conteneur de mesure. Les composants essentiels de ce conteneur de mesure sont l'analyseur de phosphore total, pour la surveillance à la sortie de la station d'épuration, et l'analyseur d'orthophosphate pour la surveillance et le contrôle rapide du process d’élimination du phosphate.