Misura di TOCeq nel trattamento di acque reflue
Cattura anche valori bassi grazie a Viomax CAS51D
L'acqua proveniente dai depuratori deve soddisfare particolari specifiche WHO per poter essere riutilizzata. In qualsiasi caso, deve essere garantito che l'acqua trattata non costituisca un rischio per le persone o l'ambiente. A tal fine, numerosi parametri differenti vengono monitorati e analizzati. Uno di questi valori è il carbonio organico totale (TOC).
![Trattamento di acque reflue e misura di TOC con CAS51D](/__image/a/9638660/k/c772a14a58261d2f0ac2dbd6d53c9ed6d3accccb/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/wastewater%20trearment.jpg)
Vantaggi della misura di TOCeq
Informazioni di processo affidabili in tempo reale
Registrazione continua dei valori misurati
Ridotti costi operativi grazie all'applicazione senza agenti chimici
Esigenza
Il valore di TOC indica il grado di inquinamento dell'acqua e viene misurato nel tratto in uscita del depuratore. Il valore misurato dovrebbe essere molto basso, nell'intervallo 3-6 ppm. Questa misura, tuttavia, è molto complessa poiché è correlata ad altri parametri. Solitamente la misura viene effettuata con analizzatori, che richiedono costosi reagenti. Enti di vigilanza e responsabili d'impianto devono comunque poter fare affidamento sui valori misurati.
La soluzione
Per misurare bassi valori di TOC, anziché utilizzare un analizzatore è possibile effettuare la misura con la tecnologia ottica UV254. Il sensore è in grado di registrare costantemente i valori misurati in un intervallo estremamente ridotto. A tal fine sono sufficienti un trasmettitore e Viomax CAS51D. Con la soluzione Endress+Hauser, i responsabili d'impianto possono contare su valori misurati coerenti e rilevamenti rapidi di eventuali scostamenti.