Mesure du COTeq dans le traitement des eaux usées
Détectez même les valeurs faibles avec le Viomax CAS51D
L’eau issue des stations d'épuration doit être conforme aux spécifications de la réglementation afin de pouvoir être réutilisée. Dans tous les cas, il est indispensable d'assurer que l'eau traitée ne représente aucun danger pour les humains et l'environnement. Pour cela, différents paramètres sont surveillés et analysés. L'un d'entre eux est le carbone organique total (COT).
![Traitement des eaux usées et mesure du COT avec le CAS51D](/__image/a/9638660/k/c772a14a58261d2f0ac2dbd6d53c9ed6d3accccb/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/wastewater%20trearment.jpg)
Avantages de la mesure du COTeq
Informations fiables sur le process en temps réel
Enregistrement continu des valeurs de mesure
Réduction des coûts opérationnels grâce à l'absence de réactifs
Défi
La valeur COT indique le degré de pollution de l'eau et est mesurée à la sortie de la station d'épuration. Dans l'idéal, la valeur mesurée est très basse et située entre 3 et 6 ppm. Mais cette mesure est très complexe, car elle dépend de plusieurs autres paramètres. Généralement, la mesure est effectuée avec des analyseurs, exigeant des réactifs onéreux. Mais l'exploitant et l'autorité de tutelle doivent pouvoir se fier aux valeurs mesurées.
Notre solution
Pour la mesure des faibles valeurs COT, la mesure peut être réalisée avec la technologie optique UV254 plutôt qu'avec un analyseur. Le capteur peut enregistrer en continu les valeurs mesurées dans un intervalle de temps court. Pour cela, vous avez seulement besoin d'un transmetteur et du Viomax CAS51D. Avec la solution Endress+Hauser, les exploitants obtiennent des valeurs de mesure constantes et détectent rapidement les écarts.