Efficienza delle caldaie e controllo dell'acqua di alimento
Qual è il mio primo passo per risparmiare energia nelle utility?
Non sapete quanta energia viene consumata in relazione alle utility dei vostri impianti? Non sapere e non vedere dove l'energia viene utilizzata comporta perdita di risorse, inefficienze produttive e consumi superflui di energia. In che modo tecnici e responsabili di impianto possono garantire risorse e uso di energia ottimali in relazione alle utility? Ci sono svariate utility e applicazioni che offrono opportunità di risparmio energetico. Efficienza delle caldaie e qualità del vapore sono un buon punto di partenza.
Aumentare l'efficienza delle caldaie per prestazioni ottimali
Per individuare dove si trovano i problemi e misurare il consumo di vapore lungo l'intero impianto è necessaria la strumentazione. Le difficoltà che si incontrano nel migliorare l'efficienza risiedono nel fatto che questa è soggetta a numerose variabili. Infatti, osservando un impianto a vapore nel suo complesso, in un modo o nell'altro quasi tutto influisce sull'efficienza, dalla temperatura dell'aria di combustione nella caldaia a uno scaricatore di condensa difettoso all'estremità di una linea di distribuzione.
Migliorate l'efficienza delle caldaie: monitoraggio con strumentazione intelligente
Di solito le caldaie sono dotate di una strumentazione standard. Il controllo delle caldaie può essere però migliorato aggiungendo una strumentazione più sofisticata con capacità di monitoraggio potenziate. Scegliendo una strumentazione appropriata, il personale dell'impianto può effettuare un monitoraggio specifico del consumo di energia e dell'efficienza delle caldaie.
La frazione secca influisce sull'efficienza delle caldaie
Il monitoraggio della frazione secca è fondamentale per l'efficienza delle caldaie. Il grado di efficacia ed efficienza della vostra utility può essere determinato dal fatto che il vapore sia secco o umido e può sensibilmente aumentare o ridurre consumo di energia e costi. Perdita di energia, trasferimento di calore, corrosione e consumo di vapore sono tutti fattori che influiscono sull'efficienza delle caldaie, quindi controllare l'acqua di alimento, la separazione del vapore e il funzionamento corretto delle caldaie può aumentare le prestazioni e l'efficienza complessive.
Se la frazione secca è solo il 90%, significa che il 10% di energia che i clienti ritengono disponibile è già persa. Inoltre, i misuratori di portata tradizionali sono soggetti a un maggiore errore di misura, nell'ordine del 5-8%, dovuto alla frazione liquida in uscita dalla caldaia.
La qualità del vapore influisce sulla sicurezza complessiva dell'impianto
Per ottimizzare durata, disponibilità, efficienza e sicurezza complessiva della caldaia è essenziale un'analisi completa di acqua e vapore. I sistemi SWAS Compact offrono un'analisi completa dei cicli acqua/vapore, compresa la preparazione dei campioni per parametri di misura quali conducibilità cationica, pH, ossigeno disciolto, torbidità, sodio, silice, fosfato, redox (ORP), ammonio, durezza, ferro, rame e altri ancora.
Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna
Il vapore è un mezzo fondamentale per il trasferimento di calore in varie industrie, e nelle sue fasi di generazione, distribuzione e utilizzo deve essere data massima priorità alla sicurezza.
Gli impianti di raffreddamento e riscaldamento sono fondamentali nelle attività quotidiane. Scoprite di più su recupero del calore disperso, teleraffreddamento e teleriscaldamento, risparmio di costi ed energia legati a questa utility
Utilizzando le soluzioni per la gestione dell'energia di Endress+Hauser, gli utenti possono individuare in modo affidabile i punti deboli e i potenziali di risparmio negli impianti di aria compressa.
Ulteriori informazioni sul risparmio energetico legato alle utility
Caso di studio
Il concetto energetico della Swiss Life Arena di Zurigo è particolarmente innovativo soprattutto per quanto riguarda la generazione di freddo. Il fornitore di servizi energetici ewz si avvale della tecnologia Endress+Hauser per il monitoraggio dell'efficienza.
Efficienza energetica industriale migliore grazie a informazioni sulle utility per le industrie pesanti
Ottimizzazione e gestione dell'energia industriale permettono di risparmiare energia, ponendo le basi per attività più sostenibili.
Infografica sul risparmio energetico
Scoprite come ridurre i vostri costi energetici grazie alla strumentazione di processo. Scaricate l'infografica per alcuni suggerimenti e spunti di riflessione sulle vostre tecnologie di misura.
eBook sulle soluzioni di risparmio energetico per tutte le industrie
Per risparmiare nell'ambito delle reti di utility che riguardano vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali le opportunità sono tante. Il monitoraggio completo dell'energia può ridurre ovunque il consumo di energia del 5-15%.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .