Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
impianto di aria compressa industriale ©Endress+Hauser
Impianto di aria compressa industriale

Individuate le potenzialità di risparmio nel vostro impianto di aria compressa

Fino al 10% del consumo di energia elettrica delle industrie viene utilizzato per generare aria compressa e il 95% di questa energia viene perso sotto forma di calore disperso durante il processo. Inoltre, parte dell'aria compressa generata “scompare” a causa delle perdite nella rete di alimentazione. Nonostante questo, le perdite finanziarie dovute a impianti di aria compressa inefficienti continuano ad essere sottostimate, ignorate o considerate inevitabili.

Questa situazione può essere mitigata grazie a soluzioni per la gestione dell'energia, che vi permettono di individuare in modo affidabile i punti deboli e i potenziali di risparmio nei vostri impianti di aria compressa e di monitorare costantemente il consumo di energia specifico dei compressori.

Efficienza negli impianti di aria compressa

Per garantire la massima efficienza dei vostri impianti di aria compressa è possibile intraprendere azioni ai fini del risparmio energetico, come ad esempio ridurre al minimo le perdite e monitorare i filtri per ridurre la pressione. L'aria compressa dovrebbe essere secca, perché l'umidità potrebbe causare il malfunzionamento dell'impianto di aria compressa.  L'impiego di strumenti come t-mass I 500 di Endress+Hauser per misurare la portata può garantire la sicurezza dei vostri compressori con tubazioni dell'aria, mentre il monitoraggio della pressione manterrà a un basso livello le perdite di energia.

L'efficienza dell'impianto di compressori d'aria può essere migliorata:

  • riducendo al minimo le perdite e monitorando i filtri
  • aspirando l'aria per i compressori in corrispondenza del punto più freddo
  • utilizzando il calore disperso dei compressori
  • riducendo la pressione di funzionamento dell'impianto
  • facendo funzionare i compressori al regime minimo durante i tempi di inattività
  • monitorando costantemente l'efficienza dei compressori, rispettando gli intervalli di manutenzione
Mappa di processo dell'aria compressa ©Endress+Hauser
Mappa di processo

Monitorate i vostri impianti di aria compressa con strumenti intelligenti

Oltre alle perdite di energia elettrica, fino al 30% dell'aria compressa generata “scompare” a causa delle perdite nella rete di alimentazione. Se però vengono integrate le opportune misure di manutenzione, è possibile abbassare questa cifra fino a circa il 10-20%, riducendo il consumo di energia. Negli impianti su larga scala, ciò può significare un risparmio annuo nell'ordine del centinaio di migliaia di dollari.

Utilizzando le soluzioni per la gestione dell'energia di Endress+Hauser, gli utenti possono individuare in modo affidabile i punti deboli e i potenziali di risparmio negli impianti di aria compressa, e allo stesso tempo monitorare il consumo di energia fino a percentuali di generazione di aria compressa specifiche per ciascun compressore.

Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti

eBook sul risparmio energetico

La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna

Ti chiediamo di compilare il modulo per il download
esperto sull'aria compressa in ambiente industriale

Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto

I nostri esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi

Scoprite di più sulle offerte di Endress+Hauser per il risparmio energetico