%20Insertion%20version%20-%20PP01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Campo di misura
da 20 a 733501 kg/h (da 44 a 1669340 lb/h)
-
Temperatura di processo
da -40 °C a +180 °C (da -40 °F a +356 °F)
-
Campo di pressione
-0,5 a 20 bar_g (-7,25 a 290 psi_g)
-
Materiali delle parti bagnate
Materiali per il tubo di inserimento
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Attacchi al processo, accoppiamento al processo
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Elemento sensibile
Unidirezionale
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirezionale
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Rilevamento del flusso inverso
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Anelli di serraggio
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Guarnizione ad anello piatto
EPDM
FKM
Campo applicativo
La costruzione brevettata del sensore di t-mass I offre una stabilità di misura senza precedenti nel rilevamento a inserzione della portata massica a principio termico. Il dispositivo compensa in tempo reale le variazioni nelle condizioni di processo: temperatura, pressione, direzione del flusso e tipo di gas. L'innovativo trasmettitore remoto di t-mass I 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e ne verifica la conformità.
Il principio di misura si caratterizza per l'elevato campo di portata consentito e la misura diretta della portata massica
Misura di gas per utility, gas di processo e miscele di gas in tubazioni circolari o condotte rettangolari
Proprietà del dispositivo
Versione a inserzione per DN 80 ... 1500 (3 ... 60")
Misura bidirezionale; elevate prestazioni di misura
Sensore brevettato senza deriva con SIL 2
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Programmazione flessibile e conveniente basata su 21 gas standard o miscele di gas liberamente definibili
Alto livello di controllo del processo – eccellente precisione e ripetibilità delle misure
Monitoraggio affidabile – rilevamento dei disturbi del processo e delle inversioni di flusso
Installazione flessibile – adatto per grandi campi dimensionali e per sistemi di tubazioni circolari o rettangolari
Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite e bus di campo con libertà di combinazione
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Hot tap
Versione inglese - 07/2021
t-mass I 300, 500-digital
EN IT 01/07/202131/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01288DA2_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline t-mass I 500
Versione italiana - 07/2023
Misuratore di portata massica a dispersione termica
EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
TI01503DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline t-mass I 500
Misuratore di portata massica a dispersione termica
EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
TI01503DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline t-mass I 500
Misuratore di portata massica a dispersione termica
HARTEN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
BA01997DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline t-mass I 500
Misuratore di portata massica a dispersione termica
Modbus RS485EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
6.7 MB
Nome del file:
BA01999DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermal mass flowmeter
EN IT 01/07/202117/09/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
GP01145DEN_0221.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN IT 15/03/202401/07/202117/09/2020Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
GP01146DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline t-mass I
Sensore di portata massica a principio termico
EN IT 05/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
KA01443DIT_0221.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline 500 – digitale HART
Trasmettitore con sensore termico portata massica
EN IT 05/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01446DIT_0221.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline 500 – digital Modbus RS485
Trasmettitore con sensore di portata massica a principio termico
EN IT 05/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
KA01447DIT_0221.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN IT 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-