La variabilità della composizione del gas naturale greggio e delle condizioni ambientali e di processo complicano la lavorazione e liquefazione del gas, compromettendo l'efficienza dei processi e degli impianti correlati. Le strutture di stoccaggio, distribuzione e rigassificazione dell'LNG necessitano anche di sistemi di controllo dei processi di ultima generazione per funzionare con la massima efficienza. In breve, per essere competitivi occorrono una maggiore accuratezza di misura e soluzioni di controllo ottimizzate per tutti i processi relativi al gas naturale, lungo tutta la catena del valore del gas.
Fatti principali
22%
della richiesta globale di energia è fornita dal gas naturale. La domanda è cresciuta del 4,6% nel 2018, il ritmo annuale più rapido dal 2010. Questo dato dovrebbe aumentare di oltre il 10% nei prossimi 5 anni. (Source: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, June 2019)
Misure di livello affidabili nelle unità di addolcimento del gas
Il gas naturale greggio proveniente dai serbatoi ha un contenuto variabile di gas acidi (H2S e CO2). Le unità di addolcimento rimuovono i gas acidi mediante un processo di assorbimento chimico. Un'unità di processo tipica è costituita da colonne di assorbimento e di stripping (distillazione). Il controllo del livello in queste colonne è di fondamentale importanza per assicurare la stabilità dei processi e un flusso uniforme dell'ammina in uscita dall'unità.
La nostra expertise nel settore
La tecnologia del misuratore radar a onde guidate offre vantaggi unici, assicurando il funzionamento corretto e un'elevata produttività dell'unità.
- Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo
- Nessuna manutenzione grazie all'assenza di parti meccaniche in movimento, a differenza degli strumenti di misura di livello meccanici
- Messa in servizio e diagnostica all'insegna della semplicità grazie alla tecnologia di gestione dati HistoROM
- Semplicità di integrazione nei sistemi di controllo o di asset management
Monitoraggio in linea dei livelli di H2O con elevata accuratezza
Il gas naturale dolce in uscita dall'unità di trattamento amminico è saturato con vapore acqueo. Quindi si esegue la disidratazione con setacci molecolari per ottenere le concentrazioni di H2O minime (< 0,1 ppm) richieste per i processi criogenici nelle unità di recupero del NGL e la produzione di LNG. Una misura estremamente accurata permette di rilevare velocemente la penetrazione di umidità nel letto adsorbente, consentendo così all'operatore di trasferire il flusso di gas a un recipiente con un letto adsorbente rigenerato.
La nostra expertise nel settore
I nostri analizzatori TDLAS sono molto utili in questa fase, poiché permettono di rilevare rapidamente la saturazione dei letti adsorbenti e la rottura (breakthrough) nei setacci molecolari.
- La tecnica di spettroscopia differenziale brevettata consente di misurare i livelli di H2O con un'elevata accuratezza (<1 ppm), per permettere il rilevamento rapido della rottura del letto adsorbente
- Il sistema di misura laser è altamente selettivo e accurato per il rilevamento dell'H2O nel gas naturale e non è influenzato dalla presenza di metanolo e altri contaminanti
- Il tubo di permeazione integrato consente di eseguire controlli automatizzati di validazione degli analizzatori
- Leggete la nostra nota applicativa sulla misura di H2O nel gas di alimento LNG secco
Misura di portata a ultrasuoni negli impianti di trattamento del gas naturale
La misura affidabile dei valori di portata è cruciale per un trattamento ottimizzato del gas naturale e per ridurre al minimo le problematiche operative. Questi processi sono caratterizzati da problematiche intrinseche, dovute alle condizioni di umidità del gas e alla composizione variabile del gas di alimentazione. La misura accurata della portata del gas nelle unità di disidratazione e addolcimento è fondamentale per assicurare una maggiore efficienza dei processi e per ridurre al minimo i problemi associati al sovraccarico dei ribollitori e alle perdite chimiche.
La nostra expertise nel settore
Il misuratore di portata a ultrasuoni Endress+Hauser misura con precisione i gas umidi e secchi in tutte le fasi di lavorazione dei gas, inclusi addolcimento, disidratazione, frazionamento e recupero dei composti idrocarburici liquidi (NGL)
- Maggiore accuratezza e controllo dei processi grazie alla compensazione in tempo reale di pressione e temperatura
- Potenti funzioni di controllo dei processi basate su analisi di parametri dei gas di livello avanzato, come portata volumetrica, portata volumetrica compensata, portata massica, flusso di energia, potere calorifico, indice di Wobbe, ecc.
- Affidabilità ed elevata sicurezza operativa dei processi grazie all'autodiagnostica continua e alla verifica dei dispositivi con la Heartbeat Technology
Misura della composizione del gas naturale liquefatto (LNG)
La misura accurata della composizione dell'LNG è essenziale per calcolare il contenuto di energia (BTU e indice di Wobbe) e il valore monetario del combustibile durante la produzione e a valle dei punti di misura fiscale. I dati relativi alla composizione sono fondamentali per le transazioni che si svolgono nei terminali di import/export, le attività di bunkeraggio in mare e di caricamento delle autocisterne di LNG. Serve una soluzione che permetta di eseguire un'analisi veloce e accurata, preferibilmente senza bisogno di estrarre un campione.
La nostra expertise nel settore
Gli analizzatori Raman, supportati dalla tecnologia Raman di Kaiser, misurano la composizione dell'LNG direttamente nel liquido criogenico, assicurando una risposta rapida senza necessità di vaporizzare un campione.
- Misura continua in tempo reale della composizione dell'LNG con risultati in pochi secondi
- La sonda criogenica Rxn-41 consente di eseguire misure direttamente nel flusso di LNG, senza estrazione e vaporizzazione del campione, migliorando l'accuratezza di misura, riducendo i costi di installazione, i rischi e i tempi di analisi, che passano da minuti a secondi
- Lo strumento di taratura in campo per gli analizzatori Raman verifica l'intensità di trasmissione e la taratura come descritto nel "GIIGNL LNG Custody Transfer Handbook"
Utility: soluzione di analisi per acqua e vapore
L'acqua e il vapore hanno un ruolo importante nel trattamento e nella liquefazione del gas naturale. Il vapore è utilizzato per la produzione di energia e per il riscaldamento, ad esempio per la rigenerazione dei solventi nelle unità di rimozione dei gas acidi, o come gas di rigenerazione nei processi di disidratazione con tecnologia a letto fisso. Per massimizzare l'efficienza e la sicurezza dei processi, l'acqua di reintegro, l'acqua di raffreddamento e il vapore devono essere conformi a specifici requisiti di qualità.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre un ampio portfolio di strumenti specifici per l'analisi e il trattamento dell'acqua e del vapore.
- Acqua di reintegro: per mantenere la qualità ed evitare gravi fenomeni di corrosione nei sistemi a vapore, l'acqua di alimentazione delle caldaie deve essere sottoposta a un condizionamento specifico facendo riferimento a parametri come torbidità, pH, conducibilità e cloro o redox
- Vapore: per prevenire la corrosione delle tubazioni e la formazione di incrostazioni sulle attrezzature, sono importanti l'ossigeno disciolto, il pH e la conduttività dei cationi
- I nostri pannelli SWAS (Steam Water Analysis System) ATEX Zona 2 sono tutti dotati della tecnologia di misura necessaria per il monitoraggio di un ciclo di vapore/acqua
- La tecnologia dei sensori digitali intelligenti Memosens per l'analisi dei liquidi assicura la massima affidabilità e disponibilità degli impianti
- Con la piattaforma di trasmettitori multiparametro Liquiline è possibile connettere fino a 8 sensori, risparmiando spazio e denaro
Skid di carico/scarico di autocisterne di LNG per misura fiscale
I sistemi di caricamento per autocisterne per il trasporto di LNG sono utili nelle zone in cui non sono presenti gasdotti per collegare centrali elettriche, industrie, clienti residenziali e operatori del settore dei trasporti. In questi casi, l'ideale è una soluzione integrata e compatta che permetta di misurare la quantità e la composizione del gas e di determinarne il contenuto di energia senza bisogno di estrarre dei campioni.
La nostra expertise nel settore
Offriamo servizi completi di progettazione, ingegnerizzazione, approvvigionamento e realizzazione di soluzioni di carico/scarico di autocisterne per trasporto di LNG. Possiamo inoltre progettare uno skid di dimensioni ridotte con funzioni integrate di misura della composizione dell'LNG e di calcolo dell'energia.
- Misura precisa e affidabile dei quantitativi con misuratori di portata massica Coriolis ottimizzati per applicazioni criogeniche
- Misura rapida e accurata della composizione dell'LNG con un analizzatore Raman, supportato dalla tecnologia Raman di Kaiser, per misurare la quantità e il potere calorifico direttamente nel flusso di LNG. Non è richiesto un vaporizzatore o gascromatografo (GC)
- Conformità, credibilità e accettazione: approvazione della misura fiscale e conformità dell'intero sistema
- Grazie alla sicurezza e alla facilità d'uso assicuriamo la massima produttività e disponibilità del sistema
Vantaggi
L'accuratezza delle misure in tempo reale è fondamentale per assicurare l'efficienza di tutta la catena del gas naturale/LNG. Con la nostra gamma di soluzioni e strumenti specifici avrete a disposizione i dati e le funzioni di controllo di processo affidabili di cui avete bisogno per risolvere le vostre problematiche di produttività. Con la nostra rete di agenti e tecnici di assistenza altamente professionali ed esperti saremo al vostro fianco per aiutarvi a migliorare l'efficienza, la disponibilità e la sicurezza dei processi di produzione di gas naturale e di trattamento, liquefazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas.
Fatti principali
+20%
di aumento del tempo ciclo ottenibile tra le rigenerazioni del letto di setacci molecolari con tecnologia TDLAS
Fatti principali
10x
maggiore ripetibilità dimostrata degli analizzatori Raman, supportati dalla tecnologia Raman di Kaiser, nelle misure fiscali di LNG rispetto ai metodi con gascromatografi/vaporizzatori
Fatti principali
>3 milioni
di misuratori di portata installati in tutto il mondo, in svariati settori
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Per rispondere a questa esigenza di maggiore controllo e produttività nei processi di trattamento del gas naturale, e per assicurarvi che la qualità del gas sia conforme alle specifiche, vi offriamo una vasta gamma di strumenti da campo, soluzioni e servizi. Ad esempio vi proponiamo analizzatori laser per misurare i contaminanti nei flussi di gas naturale e la composizione del gas naturale e dell'LNG; soluzioni precise di misura della portata dei gas umidi e secchi in tutte le fasi della lavorazione e negli impianti di liquefazione, soluzioni di analisi e trattamento dell'acqua e del vapore, e soluzioni di misura fiscale per l'LNG.
- Misura di livello con radar a onde guidate nelle unità di addolcimento del gas.
Misura precisa a ultrasuoni della portata della portata dei gas umidi e secchi negli impianti di trattamento del gas naturale - Monitoraggio in linea dei livelli di H2O con elevata accuratezza: gli analizzatori basati sulla tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) permettono di rilevare la saturazione e la rottura (breakthrough) nei setacci molecolari
- Misura accurata della composizione dell'LNG: gli analizzatori Raman, supportati dalla tecnologia Raman di Kaiser, calcolano il contenuto di energia (contenuto di BTU e indice di Wobbe) e il valore monetario del combustibile durante la produzione e a valle dei punti di misura fiscale
- Utility: un'ampia gamma di soluzioni e strumenti specifici per l'analisi e il trattamento dell'acqua e del vapore, per prevenire i danni agli impianti e ridurre i costi operativi
- Skid di carico/scarico di autocisterne per il trasporto di LNG per misura fiscale: progettazione completa, ingegnerizzazione, approvvigionamento e realizzazione di soluzioni di carico/scarico di autocisterne per misura fiscale, da un unico fornitore