Gli incidenti negli impianti di processo hanno spesso conseguenze fatali per l'ambiente, le persone e le apparecchiature. L'ampio portfolio e le competenze in materia di sicurezza funzionale e di processo di Endress+Hauser aiutano a ridurre, rilevare ed eliminare gli eventuali guasti casuali o sistematici. Considerata la natura dei gas e i potenziali pericoli, nelle applicazioni CCUS e di gestione dell'idrogeno la sicurezza è fondamentale lungo tutta la catena del valore.
Fatti principali
80 miliardi di dollari
è l'investimento globale medio annuo in infrastrutture, da decuplicare entro il 2050 (IEA)

Misura della pressione dell'idrogeno con membrana rivestita in oro
A causa della permeazione, la misura della pressione nelle applicazioni di gestione dell'idrogeno rappresenta una sfida. Con l'idrogeno gassoso, le molecole si diffondono attraverso la superficie della membrana del trasmettitore di pressione e formano bolle di gas nel fluido di riempimento. Dato che la cella di pressione - o il separatore - è un ambiente chiuso, questo volume aggiuntivo non ha vie di fuga e la membrana sottile in 316L / Alloy C si dilata provocando danni.
La nostra expertise nel settore
Il rivestimento in oro, se correttamente distribuito, è un metodo conveniente per ridurre notevolmente la permeazione dell'idrogeno e prolungare la durata del trasmettitore di pressione. Affidandovi ai dispositivi di misura della pressione di Endress+Hauser, potete contare su:
- Misura affidabile della pressione ed elevata precisione nelle applicazioni di gestione dell'idrogeno
- Portfolio completo di trasmettitori di pressione, disponibili con rivestimento in oro opzionale
- Esperienza pluridecennale nelle barriere alla permeazione dell’idrogeno
- Connessione Bluetooth per un comodo accesso al dispositivo

Misura affidabile della temperatura nei processi SMR e ATR
Il reforming con vapore del metano (SMR) è uno dei processi più importanti ed efficienti per la produzione di idrogeno. Nei reattori di reforming, il metano viene riscaldato con vapore fino a ottenere una miscela di idrogeno e monossido di carbonio dopo una reazione endotermica in presenza di un catalizzatore ad alta temperatura (900 °C) e alta pressione. Ulteriori fasi del processo di produzione dell'idrogeno prevedono l'impiego di un reattore WGS (Water Gas Shift) e della tecnologia PSA (Pressure Swing Absorbtion).
La nostra expertise nel settore
Nel reforming autotermico (ATR), l'ossigeno e il vapore reagiscono con gli idrocarburi per produrre syngas. Le condizioni di processo sono caratterizzate da temperature massime di esercizio comprese tra 900 °C e 1200 °C, forti gradienti termici in due zone riempite con catalizzatori ad alte prestazioni e pressioni fino a 80 bar.
Il monitoraggio continuo del campo di temperature operative è fondamentale per ottenere livelli elevati di efficienza e sicurezza dell’impianto. Affidandovi ai dispositivi di misura della temperatura di Endress+Hauser, potete contare su:
- Robuste termocoppie ad alta temperatura che assicurano una lunga durata grazie agli innovativi materiali del pozzetto termometrico, più resistenti all'usura e agli agenti chimici per la continua ottimizzazione della fornitura di calore
- Una combinazione di dispositivi iTHERM MultiSens e tecnologia StrongSens per mappare le variazioni di temperatura del processo in diversi punti e migliorare le prestazioni del catalizzatore
- Utilizzo di sonde di temperatura sottili con tempi di risposta rapidi, per monitorare in modo affidabile le sollecitazioni termiche del reattore

Misuratori di portata Coriolis per una maggiore precisione di misura
L'idrogeno è il gas più leggero che esista e, alle condizioni atmosferiche, ha una densità 10 volte inferiore a quella del gas naturale. Dato che i flussi di idrogeno hanno poca massa per propagare il suono e spesso velocità elevate, i principi di misura basati sulla velocità stentano a produrre risultati di misura della portata ripetibili e accurati.
La nostra expertise nel settore
I misuratori di portata massica Coriolis di Endress+Hauser possono aiutarvi a vincere queste sfide:
- Il principio di misura dei misuratori di portata massica Coriolis non prevede l'uso di alcuna delle proprietà del gas e ciò rende questa tecnologia la scelta preferenziale per la misura dell'idrogeno
- Massima sensibilità di misura per ampliare al massimo il campo di misura della portata massica
- Stabilità superiore del punto di zero, che consente di misurare l'idrogeno a bassa pressione con l'errore di misura più basso sul mercato

Misura di livello con radar ad onde guidate nei serbatoi di stoccaggio di CO2
Con l'implementazione delle tecnologie CCUS, dai complessi industriali vengono "catturati" grandi volumi di anidride carbonica per minimizzare le emissioni. La CO2 può essere trasportata in diverse fasi e, a causa dei cambiamenti di fase, presenta una serie di problematiche particolari. La CO2 viene immagazzinata soprattutto in fase liquida e trasportata in nave per il sequestro (stoccaggio) permanente. In questo caso, le considerazioni sulla sicurezza sono fondamentali se si pensa alle basse temperature della CO2 liquida e alla manipolazione del materiale.
La nostra expertise nel settore
La misura del livello della CO2 liquida nei serbatoi di stoccaggio e trasporto è particolarmente impegnativa a causa della bassa costante dielettrica. La tecnologia radar ad onde guidate di Endress+Hauser offre i seguenti vantaggi:
- Algoritmo brevettato di valutazione dell'estremità della sonda e sonda coassiale, per misure stabili e precise
- La misura non è influenzata dalle fluttuazioni della densità, della temperatura o dei depositi, a garanzia dell'affidabilità del processo
- Nessuna manutenzione e nessuna parte in movimento, a differenza degli strumenti meccanici, a tutto vantaggio della sicurezza e della disponibilità

Misura capacitiva del livello per serbatoi di idrogeno liquido
La misura del livello dell'idrogeno liquido (LH2) è un compito impegnativo a causa delle temperature criogeniche estreme (fino a -253 °C) e delle problematiche associate alla manipolazione di questa sostanza. Nel portfolio Endress+Hauser esistono diverse tecnologie per misurare a temperature così basse: la misura del livello DP (pressione differenziale) con tubazioni a impulsi è una soluzione classica nelle applicazioni criogeniche ma può servire anche la servotecnologia così come la tecnologia più tradizionale di Endress+Hauser: le sonde capacitive.
La nostra expertise nel settore
La tecnologia capacitiva assicura misure comprovate in uso nelle applicazioni LH2. Essendo indipendente dalla costante dielettrica, dai vapori, dalla temperatura e dalle variazioni di pressione, la misura di livello è sicura e affidabile.
- Maggiore sicurezza grazie alla comprovata tecnologia capacitiva
- Speciali componenti isolanti ed elettronica separata assicurano che le temperature criogeniche non danneggino i dispositivi
- Tecnologia collaudata e adatta all'uso in serbatoi fissi di piccole e medie dimensioni
La nostra offerta
Le peculiari proprietà dell’idrogeno presentano agli operatori tutta una serie di importanti sfide. Può trattarsi del rischio di permeazione e infragilimento legato all'elemento stesso o di condizioni di processo particolarmente difficili quali valori elevati di pressione o temperatura o condizioni criogeniche. Quando deve essere trasportata in condotte in fase densa, l'anidride carbonica pone dei problemi derivanti del suo particolare comportamento e dal rischio di cambiamenti di fase e impurità che potrebbero nuocere all'integrità e alla sicurezza della condotta.
- Ampio portfolio di strumenti qualificati e certificati SIL
- Tecnologia di misura comprovata e testata per i massimi livelli di sicurezza e precisione
- Facilità di installazione e messa in servizio: il monitoraggio con la Heartbeat Technology di Endress+Hauser elimina i problemi di manutenzione
- Riduzione della complessità e dei rischi di progettazione: gli strumenti Endress+Hauser vengono prodotti internamente secondo standard comuni e con materiali accuratamente selezionati in base all'esperienza e a rigorosi stress-test che permettono di definire campi operativi sicuri
- Approccio olistico alla sicurezza funzionale e informatica