Gestione del combustibile più efficiente e sicura nell'industria mineraria
Gestione del combustibile sicura e conveniente con skid di misura per le operazioni di carico e soluzioni di inventory management
La gestione del combustibile è fondamentale nell'industria mineraria. In questo settore, il combustibile è una voce di costo importante, considerato che i veicoli - e in particolare gli autocarri - ne consumano grandi volumi. Le conseguenze di un'interruzione della disponibilità di combustibile possono rivelarsi costose, soprattutto nei cantieri remoti. L'accurato monitoraggio dei serbatoi durante il riempimento è vitale anche per minimizzare i pericoli a cui sono esposti personale e ambiente. Le nostre tecnologie di gestione del combustibile riducono al minimo i rischi e favoriscono le efficienze di produzione nelle attività minerarie.
350 litri
di carburante diesel vengono consumati in media da un camion minerario all'ora.
Come possiamo aiutarvi
Il combustibile è la linfa vitale di una miniera ma spesso le attività di gestione e controllo presentano margini di ottimizzazione. Endress+Hauser propone tecnologie con molteplici applicazioni in grado migliorare la gestione del combustibile nell'industria mineraria.
Skid di misura per ottimizzare le operazioni di carico del combustibile da parte dei fornitori
Risorse di inventory management per garantire una fornitura costante di combustibile
Soluzioni antitracimazione dei serbatoi per proteggere il personale e l'ambiente
Applicazioni
Semplificazione delle operazioni di caricamento del combustibile
Il processo di caricamento del combustibile comporta sempre un certo grado di incertezza, anche a causa dei bassi livelli di precisione dei misuratori di portata meccanici - che spesso arrivano solo allo 0,5% - e non è raro che diventi causa di discussione tra i fornitori di combustibile e gli operatori delle miniere.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser dispone di numerose tecnologie in grado di risolvere i problemi legati al caricamento del combustibile.
Integrate il misuratore di portata Coriolis di Endress+Hauser che vanta una precisione dello 0,1%
Avvaletevi del nostro esclusivo sistema di taratura della densità per rilevare combustibili diluiti o impuri
Migliorate la precisione del trasferimento di combustibile allo 0,25% con lo skid di misura del carico di Endress+Hauser
Ottimizzazione dell'inventory management per il combustibile
Una volta consegnato sul posto, il combustibile deve essere immagazzinato, monitorato e gestito. Per assumere le migliori decisioni in materia di gestione del combustibile, gli operatori delle miniere hanno bisogno di accedere facilmente a dati online e in tempo reale di alta qualità.
La nostra expertise nel settore
Per gli impianti di stoccaggio del combustibile, Endress+Hauser offre soluzioni di inventory management all'avanguardia.
Sfruttate i vantaggi derivanti dall'uso di componenti di sistema intelligenti come PLC e gateway
Implementate sistemi di telemetria all'avanguardia per i punti remoti o inaccessibili
Affidatevi a misure di livello e temperatura accurate, sicure e affidabili
Il riempimento eccessivo dei serbatoi, oltre a essere pericoloso per gli operatori e l'ambiente circostante, comporta lo spreco di risorse preziose e limitate.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser dispone di una gamma completa di sistemi antitracimazione che contribuiscono a minimizzare tutti questi rischi.
Integrate strumentazione radar per il monitoraggio della quantità di combustibile
Installate interruttori di livello puntuali per rilevare quando i serbatoi sono pieni
Garantitevi la conformità agli standard e alle normative HSE per una maggiore sicurezza
Grazie alla nostra esperienza nell'industria mineraria e nel settore Oil&Gas, siamo in grado di offrire soluzioni specifiche per le problematiche connesse alla gestione del combustibile. Inoltre, l'offerta Endress+Hauser comprende sia componentistica di sistema che strumenti di misura, pertanto l'integrazione risulta semplice e affidabile.
0,25%
accuratezza di misura degli skid per operazioni di carico
<1 min.
tempo di reazione al troppopieno
<5 min
per l'esecuzione di test di verifica su 16 serbatoi di combustibile
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente
Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente
Ottimizzate i costi del processo di produzione dell'acciaio con una strumentazione intelligente e soluzioni di automazione di processo specifiche per il settore.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .