Le tecnologie innovative e le nuove soluzioni di manutenzione aiutano a ridurre i costi garantendo la qualità
L'industria farmaceutica si trova ad affrontare continuamente nuove sfide. Ampie fasce della popolazione devono essere rifornite di farmaci a prezzi accessibili. Se da un lato gli elevati costi di ricerca richiedono un'elevata produttività e affidabilità, dall'altro le aziende farmaceutiche devono fornire farmaci di qualità costantemente elevata a costi inferiori. Il mantenimento della redditività, la produzione globale e la consapevolezza dei costi sono importanti. In questo contesto sono sempre più richieste soluzioni innovative per l'industria farmaceutica. Abbiamo alcune idee per voi.
8%
di crescita della produttività
grazie a minori fermo impianto dovuti al concetto di taratura integrata
Come possiamo aiutarvi
I nostri esperti hanno molte idee sulle possibilità per ridurre i costi nella industria farmaceutica e migliorare al contempo l'eccellenza operativa. L'uso di tecnologie di misura e soluzioni di manutenzione innovative può ridurre in maniera significativa la complessità e i costi delle procedure di taratura. Alcune possibili soluzioni per controllare i costi:
Ottimizzazione della taratura o installazione di dispositivi per la misura della temperatura con taratura automatica
Standardizzazione delle risorse installate, ottimizzazione dello stock e maggiore disponibilità di parti di ricambio
Integrazione e valutazione dei dati diagnostici e verifica della funzionalità degli strumenti
Ottimizzazione del ciclo di produzione e distribuzione dell'acqua
Applicazioni
Soluzioni innovative per la misura della temperatura
Per le aziende farmaceutiche la temperatura è uno dei principali punti di misura critici in un bioprocesso con un forte impatto sia sulla cinetica cellulare che sulla solubilità dei gas disciolti. La temperatura influenza la cinetica di reazione, la crescita cellulare, la vitalità cellulare e la formazione del prodotto. Pertanto, per soddisfare i requisiti di processo e l'accuratezza, sono necessari un controllo della temperatura a banda stretta e tarature frequenti, che possono essere costose.
La nostra expertise nel settore
Per garantire ottimi livelli di resa e qualità, i dispositivi per la misura della temperatura devono essere regolarmente tarati. Nelle applicazioni più importanti si rispetta in genere un intervallo di sei mesi. L'uso di tecnologie di misura innovative può ridurre in maniera significativa gli sforzi e i costi per la taratura. Ecco perché abbiamo sviluppato TrustSens TM371, il primo sensore di temperatura al mondo con funzione di taratura automatica. Questo dispositivo innovativo offre una taratura in linea interamente automatica e tracciabile, che aiuta a eliminare le non conformità o i guasti non rilevati
Standardizzazione delle risorse installate
Funzionamento uniforme e sostituzione rapida dei dispositivi: potrebbe sembrare facile, ma non lo è. Ottenere e mantenere la piena trasparenza dei numerosi asset installati nel tempo nella vostra azienda farmaceutica è una sfida costante che aumenta notevolmente gli sforzi di manutenzione. Analizzare gli asset installati per la produzione è il primo passo per ottimizzare l'efficienza della manutenzione e la disponibilità dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
L'analisi degli asset installati è il primo passo per ottimizzare la manutenzione e la disponibilità dell'impianto. Attraverso questo processo, i nostri esperti sono in grado di identificare gli strumenti obsoleti o datati che, a quel punto, possono essere facilmente sostituiti. In questo modo è possibile non solo migliorare nettamente la logistica delle parti di ricambio, ma anche rendere più efficienti e razionali le attività di formazione in un ambiente standardizzato.
Verifica della funzionalità della strumentazione
La manutenzione e la taratura sono spesso considerate una seccatura che richiede tempo e costi elevati. Tuttavia, sia la manutenzione che la taratura sono fondamentali quando si tratta di salvaguardare l'affidabilità del processo e la qualità del prodotto nella produzione di farmaci.
La nostra expertise nel settore
Gli strumenti dotati di Heartbeat Technology rendono più efficienti i cicli di prova e generano notifiche diagnostiche standardizzate a supporto di una manutenzione economicamente efficiente. Questa tecnologia offre soluzioni di monitoraggio semplici per i punti di misura durante le operazioni quotidiane. Gli errori vengono riconosciuti precocemente e la produzione viene incrementata. La verifica degli strumenti certifica che tutti i componenti fondamentali funzionino correttamente entro le specifiche definite.
Ottimizzazione del ciclo di produzione e distribuzione dell'acqua
Per prevenire la carica biologica, l'acqua deve essere continuamente in movimento a una velocità di flusso superiore a 2 m/sec. Una misura affidabile del flusso è quindi di fondamentale importanza e i punti di misura critici devono essere tarati regolarmente. Quando si tratta di acqua purificata (PW) e acqua per iniezione (WFI), la conduttività è il principale parametro di qualità. I limiti definiti nelle farmacopee devono essere sempre rispettati.
La nostra expertise nel settore
Grazie alla Heartbeat Technology, i nostri strumenti forniscono soluzioni affidabili di automonitoraggio e aiutano a ottimizzare le procedure di taratura, soprattutto nei processi continui. Questo si traduce direttamente in una maggiore disponibilità dell'impianto e della produzione. Nei processi PW e WFI, la misura della conducibilità senza compensazione della temperatura nel segmento basso è un requisito base. La taratura del sistema nel ciclo di distribuzione è un modo efficiente di garantire la conformità normativa. Per ottimizzare la produzione dell'acqua offriamo:
Come funziona un processo di distribuzione dell'acqua
Vantaggi
Preparatevi a gestire le sfide future insieme ai nostri specialisti. Possono fornirvi migliaia di idee sul controllo dei costi nell'industria farmaceutica, supportando il raggiungimento dei vostri obiettivi e dell'eccellenza operativa.
10%
riduzione dei costi grazie alle soluzioni di manutenzione preventiva
60%
minore quantità di POS per la taratura
94%
copertura totale dei test con la Heartbeat Technology
Quale fornitore dell'industria farmaceutica, Schott è soggetta a rigidi regolamenti. Per garantire la qualità dei suoi prodotti, la società ha deciso di esternalizzare le operazioni di taratura eseguite in loco.
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Time-to-market
Processo di produzione di cosmetici accelerato grazie alla competenza
Assicuratevi un processo di produzione dei cosmetici efficiente e stabile grazie a un fornitore di servizi che vi aiuta ad aumentare l'efficienza e ad abbreviare il time-to-market.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .