Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile

Qualità e sicurezza dell'acqua garantite da soluzioni innovative di strumentazione, analisi e manutenzione

Acqua potabile cristallina e purificata

La qualità e la sicurezza dell'acqua potabile sono più complesse da sostenere con l'intensificarsi della scarsità d'acqua in tutto il mondo. L'estrazione di acqua grezza da pozzi, sorgenti e fiumi deve essere monitorata per evitare danni irreversibili al bilancio idrico locale. I microinquinanti e altri contaminanti stanno aumentando la complessità nel rendere l'acqua potabile quando gli standard di sicurezza e i sistemi di gestione dei rischi non sono mai stati così severi. Le nostre innovative soluzioni di strumentazione, analisi e manutenzione consentono una sicurezza attiva dell'acqua.

Fatti principali

Il 50%

della popolazione mondiale

entro il 2025 vivrà in zone con problemi idrici, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Scoprite altri dati!

Monitoraggio della qualità dell'acqua di un fiume ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio affidabile dei bacini idrici

Il monitoraggio accurato dei corpi idrici può comportare sfide uniche come l'esposizione alle intemperie, la scarsa accessibilità del sito, integrando parametri specifici e tecnologie multiple..

La nostra expertise nel settore

Le nostre soluzioni per cabine di misura sfruttano la nostra competenza ed esperienza di livello mondiale nell'ingegneria dei container, nella costruzione e nella gestione dei progetti.

  • Scoprite la gamma di campionatori d'acqua automatici con alimentazione indipendente e consultazione remota dei dati. Date un'occhiata più da vicino al nostro campionatore d'acqua automatico portatile Liquiport CSP44
  • Liquistation CSF48, il campionatore d'acqua completamente automatico conforme alle normative mondiali in materia di acqua, dotato di un sistema di raffreddamento a prova di guasto e di un alloggiamento a prova di manomissione
Memosens: Tecnologia dei sensori per l'analisi dei liquidi ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Accuratezza della misura nel monitoraggio della qualità dell'acqua

Un elevato grado di accuratezza delle misure è essenziale per il monitoraggio sicuro dei vostri punti di controllo che garantiscono un'eccellente qualità e sicurezza dell'acqua potabile.

La nostra expertise nel settore

Basati sulla tecnologia Memosens, i nostri sensori intelligenti per l'analisi dei liquidi dispongono di un chip di dati integrato nella testa che memorizza i dati grezzi e può essere facilmente sostituito e ritarato senza interruzioni del processo. I nostri trasmettitori, analizzatori e campionatori all'avanguardia fanno tutti leva sulla nostra piattaforma standard Liquiline.

  • Comodità, efficienza e sicurezza di funzionamento
  • Le tendenze dei dati dei sensori consentono una manutenzione facile e predittiva
  • Gestione delle parti di ricambio ottimizzata per ottenere risparmi sui costi
  • Scoprite come l'Acquedotto Istriano fornisce acqua potabile di alta qualità a un'intera regione e sperimentate i vantaggi di una partnership di successo
Misuratore di portata elettromagnetico in una stazione di pompaggio ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Misura affidabile della portata

Il rilevamento delle perdite, la gestione delle pompe e il bilanciamento generale della portata sono impossibili nella rete di distribuzione dell'acqua senza la misura della portata.

La nostra expertise nel settore

La nostra gamma completa di misuratori di portata elettromagnetici è progettata specificamente per l'industria dell'acqua.

  • Misura affidabile e precisione costante grazie al misuratore di portata Proline Promag W 400 con connessioni al processo fisse o a giunto circolare
  • Maggiore affidabilità della misura grazie al nostro concetto avanzato di diagnostica, verifica e monitoraggio a bordo Heartbeat Technology
  • Massima prestazione di misura senza restrizione del tubo e quindi senza perdita di pressione utilizzando i nostri misuratori di portata Promag W 300/400/500 con l'opzione "0 x DN full bore"

Vantaggi

L'acqua potabile pulita è un aspetto fondamentale della vita. Per questo motivo, il compito dei responsabili degli impianti idrici è molto importante. Per essere all'altezza della loro responsabilità, hanno bisogno di un partner di fiducia. Endress+Hauser è un'azienda a gestione familiare da oltre 60 anni, impegnata a creare relazioni stabili con i clienti in tutto il mondo.

Fatti principali

40%

in più di durata dei nostri sensori digitali

Fatti principali

250.000

sensori analitici digitali installati in tutto il mondo

Fatti principali

3 milioni

di misuratori di portata elettromagnetici Proline Promag venduti in tutto il mondo in un'ampia gamma di applicazioni dal lancio del 1977.

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Offrendo soluzioni complete di misura, analisi e manutenzione per soddisfare gli obiettivi di automazione e monitoraggio, il nostro portfolio facilita una gestione avanzata della qualità nell'estrazione, trattamento e distribuzione dell'acqua, compresa la gestione della documentazione, la verifica degli strumenti e le strategie di manutenzione, per una gestione ottimale dei rischi e la sicurezza dell'acqua.

  • Soluzioni complete per un monitoraggio ottimale del corpo idrico nei serbatoi
  • Ampio portfolio per supportare l'accuratezza nella maggior parte delle attività di misura del trattamento dell'acqua
  • Soluzioni robuste per compiti di analisi online e soluzioni di controllo remoto per sezioni dell'impianto periferiche
  • Tecnologie intelligenti per consentire l'identificazione e il monitoraggio dei punti di controllo critici e per estensione l'ottimizzazione, la taratura e la verifica della manutenzione

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti