Strumentazione di processo per il reforming con vapore del metano e la cattura dell'anidride carbonica
Il sistema SMR con cattura dell'anidride carbonica pone sfide particolari alla strumentazione di processo. La presenza di condizioni estreme impone l'uso di materiali speciali come Hastelloy o Inconel, oltre che l'applicazione di rivestimenti di protezione ai sensori. La misura accurata dei flussi multifase è fondamentale. Per rilevare le tracce di contaminanti e assicurare l'efficienza e la sicurezza del processo sono necessari analizzatori di gas sensibili e l’integrazione dei dati provenienti da diversi strumenti richiede un solido sistema di controllo distribuito che si avvalga, possibilmente, di soluzioni su cloud.
Parametri
Parametri chiave del processo
Monitoraggio sicuro della pressione del reformer
Il monitoraggio della pressione nel reformer è indispensabile per assicurare l'integrità del sistema e prevenire perdite o rotture.
Salvaguardia dell'efficienza delle caldaie a vapore
Mantenere adeguati livelli di acqua nei generatori di vapore e nei condensatori è fondamentale per l'efficienza del processo di generazione del vapore.
Per la misura delle alte temperature presenti nei tubi del reformer sono necessari sensori robusti ed economici, in grado di garantire efficienza e affidabilità di livello superiore.
Proteggete la sicurezza del reformer con i trasmettitori di pressione Endress+Hauser
I trasmettitori di pressione differenziale sono fondamentali per monitorare le perdite di carico in letti catalitici, filtri e valvole di controllo perché aiutano a identificare intasamenti o depositi. PMD75B offre i seguenti vantaggi:
Misura accurata e affidabile anche in campi di pressione estremamente ridotti
Risparmio di tempo grazie alla facilità d'uso dei dispositivi e a requisiti di formazione minimi
Intervalli di manutenzione prolungati
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Misura del livello stabile grazie al radar ad onde guidate
I misuratori radar ad onde guidate (GWR) sono la scelta preferenziale per la misura del livello nei collettori di vapore e in altri recipienti in cui i valori di temperatura e pressione sono elevati. I dispositivi GWR assicurano un'elevata precisione e non sono influenzati dalle variazioni di processo.
Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo
Massima affidabilità grazie alla nuova funzione di valutazione Multi-Echo Tracking
Perfetta integrazione nei sistemi di controllo o in quelli di gestione degli asset e soluzione operativa intuitiva, basata su menu (localmente o tramite il sistema di controllo)
La soluzione più semplice per i test di verifica SIL e WHG permette di risparmiare tempo e denaro
Soluzione versatile di misura della temperatura nel reformer
Le termocoppie, particolarmente adatte agli ambienti ad alta temperatura, sono disponibili in un'ampia varietà di tipi (K, N, S, ecc.), con campi di temperatura specifici e diversi livelli di compatibilità ambientale. Ciò rende flessibile la scelta della termocoppia più adatta per le diverse parti del processo SMR. Il nostro termometro TC15 offre i seguenti vantaggi:
Elevata flessibilità grazie alla progettazione modulare con teste terminali standard in conformità a DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche
Elevato livello di compatibilità e di progettazione dell'inserto in conformità a DIN 43772
Collo di estensione per proteggere il trasmettitore da testa dal surriscaldamento
Tempo di risposta rapido grazie alla forma ridotta/rastremata del puntale
Migliorate l'efficienza del reformer con gli affidabili analizzatori di gas Raman
La spettroscopia Raman consente il monitoraggio continuo e in tempo reale della composizione dei gas nel reformer. Ciò consente di effettuare rapidamente le regolazioni del processo, ottimizzare l’efficienza e ridurre il consumo energetico. I nostri analizzatori di gas Rxn5 offrono i seguenti vantaggi:
Identificazione e quantificazione simultanee di più tipi di gas (ad es. H2, CO, CO2, CH4) con un'unica misura
Analisi completa, con preziose informazioni sulla cinetica di reazione e sull'efficienza del processo
Tecnica non invasiva che non disturba il processo di reazione
Messer produce idrogeno in un impianto di steam reforming. Lo stabilimento è dotato di numerosi dispositivi di protezione e sicurezza nei punti in cui i valori della pressione sono fondamentali.
Wildfire Energy fa affidamento sulla tecnologia di misura e sul supporto di Endress+Hauser per garantire l'efficiente produzione di idrogeno e gas di sintesi da biomassa e rifiuti residui.
State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto.
Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi in ogni fase del percorso.
Scoprite perché siamo il partner giusto per la produzione sostenibile ed efficiente di idrogeno.
Idrogeno - vettore energetico chiave per gli obiettivi di decarbonizzazione
L'idrogeno è una soluzione promettente per ridurre le emissioni di carbonio e la sua infrastruttura si sta sviluppando rapidamente. Scoprite in che modo Endress+Hauser può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e conformità regolatoria.
Come viene prodotto l'idrogeno?
Sebbene esistano o siano attualmente in fase di sviluppo vari metodi per la produzione di idrogeno, ci sono diverse problematiche da valutare attentamente per una produzione efficace. Ulteriori informazioni
Strumentazione per compressione e trasporto dell'idrogeno in modo sicuro ed efficiente
Scoprite il nostro innovativo portfolio per garantire l'efficienza nelle fasi di compressione e trasporto dell'idrogeno.
Produzione di idrogeno blu per soddisfare la domanda dell'industria
Scoprite in che modo l'idrogeno blu favorisce la crescita sostenibile e l'innovazione nel campo dell'energia basata sull'idrogeno e approfondite il suo impatto sul futuro dell'energia pulita.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .