Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Monitoraggio della generazione di vapore per l'industria alimentare

Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per la produzione alimentare

Prendetevi cura dei vostri generatori di vapore ed evitate depositi e corrosione con le soluzioni SWAS

Le applicazioni che utilizzano vapore sono comuni nella produzione alimentare. Per garantire un funzionamento regolare con il minimo consumo di energia e proteggere le apparecchiature, la purezza dell'acqua di alimentazione deve essere misurata e documentata. Un controllo inadeguato può comportare danni, interruzioni del processo e perdita delle garanzie. Le soluzioni intelligenti di Endress+Hauser, come il sistema a ingombro ridotto SWAS Compact, sono un insieme high-tech per la misura dei parametri critici e fanno risparmiare sui costi operativi grazie a un consumo molto basso di acqua di raffreddamento e campionamento.

  • SWAS Compact riduce il consumo d'acqua fino al 70%

    rispetto ai sistemi SWAS tradizionali

    L'eccezionale sistema SWAS Compact, ideale per l'industria alimentare, offre i massimi livelli di affidabilità, disponibilità e tracciabilità minimizzando il consumo dell'acqua di campionamento e raffreddamento. Ciò è assicurato dall'armatura a deflusso brevettata con un sofisticato layout dei sensori. Monitoraggio efficiente di vapore e acqua per risparmiare costi e risorse nella produzione alimentare.

Sistemi di monitoraggio di Endress+Hauser per la generazione di vapore nell'industria alimentare ©Endress+Hauser

Gli efficienti sistemi di monitoraggio di Endress+Hauser garantiscono una generazione di vapore affidabile e sicura nei processi alimentari

Soluzione SWAS Compact per l'analisi del vapore e dell'acqua nell'industria alimentare ©Endress+Hauser

SWAS Compact - sistema compatto di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS) per la produzione alimentare

Processo di generazione del vapore nella produzione alimentare ©Endress+Hauser

Processo di generazione del vapore per la lavorazione alimentare

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

La purezza dell'acqua è un prerequisito per ottimizzare sicurezza del prodotto e OPEX nell'industria alimentare. Non solo per la produzione alimentare stessa ma anche per le utility come, ad esempio, la generazione di vapore industriale. La qualità dell'acqua deve conformarsi ai rigorosi standard dei processi alimentari e alle garanzie dei costruttori di turbine, caldaie e tubazioni – inclusa la completa documentazione. Le nostre soluzioni SWAS "chiavi in mano" aiutano a risparmiare sui costi di manutenzione, minimizzano i fermi del processo ed estendono la durata del generatore di vapore.

  • Supporto e riduzione dei tempi di lavoro grazie a un sistema compatto, facile da usare e manutenere e perfettamente adattato ai vostri requisiti. Tutti i nostri pannelli SWAS permettono un monitoraggio altamente efficiente e, grazie al marchio CE, anche rigorosamente conforme.

  • Sfruttate i vantaggi di un sistema SWAS Compact completo e "chiavi in mano" che analizza pH, ossigeno, conducibilità e conducibilità acida in un unico pannello. Dati accurati e in tempo reale dai punti critici del processo, senza interruzioni della produzione.

  • Con un volume di campionamento di soli 10 l/h, grazie al layout brevettato del sistema di misura, e a una riduzione del 70% del consumo d'acqua di raffreddamento ed energia rispetto a sistemi simili, il nostro pannello SWAS Compact consente di risparmiare denaro sulle materie prime.

  • Tutte le soluzioni SWAS possono essere integrate comodamente e facilmente nei PLC esistenti con diverse interfacce analogiche e digitali o attraverso la connettività IIoT.

  • Con i nostri sistemi di analisi del vapore e dell'acqua, potete contare su una gestione sicura dei dati che permette di provare, in qualsiasi momento, la qualità dell'acqua. La semplicità di collegamento, tipo plug-and-play, ne consente il rapido uso nell'impianto.
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
L'Amministratore Delegato di MVO è molto soddisfatto della soluzione Endress+Hauser

Con la soluzione SWAS Compact di Endress+Hauser, siamo stati in grado di aumentare significativamente l'affidabilità operativa e soddisfare i nostri obblighi di verifica con uno sforzo minore.

Simon Gutensohn, Amministratore Delegato
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Cosa offriamo

    Le soluzioni intelligenti di monitoraggio di Endress+Hauser per i generatori di vapore, come i pannelli SWAS Compact, forniscono la misura di tutti i parametri critici in un unico punto centrale. Ciò assicura la protezione da corrosione e depositi dei...

  • Hardware & Software

    • Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta. 

    • Misura di fino a otto parametri con un...

  • Servizi

    • Consulenze

    • Gestione del progetto

    • Test di accettazione in fabbrica (FAT)

    • Site acceptance test (SAT)

    • Certificazione (CE)     

    • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser

    • Servizi di installazione, manutenzione e...

Download

    Qualità affidabile dell'acqua nei circuiti del vapore

    Volete proteggere caldaie, turbine e scambiatori di calore dalla corrosione e dall'accumulo di depositi? Date un'occhiata al nostro SWAS Compact e ottenete una qualità affidabile dell'acqua nei vostri circuiti del vapore.

    Massima sicurezza operativa nei circuiti acqua/vapore

    Innovation brochure sullo scambiatore di cationi a elettrodeionizzazione EDI per sistemi di analisi del vapore e dell'acqua

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore