Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Impianto in un'azienda agricola per lo stoccaggio di prodotti alimentari in sili e serbatoi per prodotti sfusi

Monitoraggio della temperatura in serbatoi e sili nell'industria alimentare

La nostra soluzione modulare e scalabile di monitoraggio della temperatura per applicazioni che vanno da un unico silo a un'installazione multisito.

L'esposizione di prodotti organici a contaminanti ambientali rischia di innescare reazioni chimiche caratterizzate da un aumento della temperatura. Queste reazioni esotermiche possono causare la degradazione del prodotto e presentano inevitabilmente rischi di esplosione. Un altro problema, soprattutto negli impianti con più sili, è rappresentato dalla complessità della raccolta dei dati di monitoraggio provenienti da ciascun silo, combinata all'incertezza di misure della temperatura errate.

  • Archiviazione centralizzata dei dati di temperatura per tutti i vostri sili

    – da un unico silo a più sili.

    La nostra soluzione consolida a livello centralizzato i dati di temperatura provenienti da vari sili in diverse sedi, compresa una panoramica grafica. L'accesso ai dati di processo in tempo reale può avvenire sia a livello locale sia a distanza, compresa l'integrazione cloud. La combinazione con la nostra offerta di assistenza globale rappresenta l'integrazione ideale per garantire sicurezza di impianto e qualità di prodotto costanti.

Silo per prodotti alimentari con esempio di prodotti organici stoccabili ©Endress+Hauser

Monitoraggio della temperatura per lo stoccaggio di prodotti organici quali cereali, riso, fagioli, caffè, semi, malto, farina, pellet

Esempio di termometro multipunto installato in un silo per prodotti alimentari ©Endress+Hauser
Termometro multipunto iTHERM MultiSens per il monitoraggio della temperatura ©Endress+Hauser

TMS31 iTHERM MultiSens bundle - dispositivo di profilatura della temperatura lineare ed elemento centrale della soluzione

Illustrazione della flessibilità di integrazione del sistema e della scalabilità della soluzione ©Endress+Hauser

Esempio di architettura del sistema: dal sensore di temperatura al cloud

Gestione delle risorse basata sul cloud e in loco compresa ©Endress+Hauser

Esempio di architettura del sistema: funzionamento sicuro in aree pericolose

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

L'offerta Endress+Hauser per il monitoraggio sicuro e affidabile della temperatura comprende componenti modulari che soddisfano i diversi requisiti per lo stoccaggio in sili di prodotti granulari e solidi sfusi.

  • Massima versatilità per la profilatura della temperatura in sili e applicazioni di stoccaggio

  • Certificazioni e approvazioni Ex per componenti critici: ATEX, UL, FM, CSA, NEPSI e ATEX-IECEx per l'armatura completa

  • Monitoraggio continuo grazie a più punti di misura individuali

  • Fornitura di dispositivi di monitoraggio della temperatura affidabili e a lunga durata specificamente sviluppati

  • Panoramica grafica globale dei sili, compresi i dati relativi a scorte e qualità

  • Cosa offriamo

    L'offerta di Endress+Hauser per un monitoraggio sicuro e affidabile della temperatura intende migliorare le applicazioni di stoccaggio di prodotti sfusi e solidi. I nostri esperti saranno lieti di assistervi nel soddisfare i requisiti delle vostre...

  • Hardware & Software

    • TMS31 - MultiSens Bundle per la profilatura della temperatura

    • RSG45 (versione per guida Din) - elaborazione di dati e segnali

    • RSG45 - visualizzazione locale (opzionale)

    • FXA42 - connessione Fieldgate per la visualizzazione a distanza di sili e sedi

    • SGC 500...

  • Servizi

    • Consulenza applicativa

    • Gestione del progetto

    • Engineering e progettazione

    • Documentazione

    • FAT e SAT

    • Installazione e messa in servizio

    • Servizi di verifica e certificazione

    • Servizi lungo il ciclo di vita degli asset (contratto di assistenza, ad es. servizi di...
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
    • Rivista aziendale
    Monitoraggio delle condizioni dei prodotti per l'industria alimentare

    Monitoraggio delle condizioni del prodotto sfuso in sili di stoccaggio

    • Rivista aziendale

    Soluzione di profilazione della temperatura multipoint sicura, intelligente e scalabile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore