IO-Link: collegamento semplice, rapido ed efficiente dei sensori
La nostra selezione Fundamental comprende strumenti base con tecnologia IO-Link
Tutti gli impianti di processo di tutti i settori utilizzano servizi ausiliari come vapore, acqua o gas industriali per i quali è meglio utilizzare strumenti di misura di livello base: l'uso di dispositivi più sofisticati comporterebbe soltanto un inutile aumento della complessità e dei costi. IO-Link è uno standard affermato utilizzato per dispositivi che, seppur di livello base, offrono tutti i vantaggi della tecnologia digitale, come visibilità, controllabilità e ricchezza dei dati. Il portfolio di strumenti IO-Link di Endress+Hauser offre un'impareggiabile scelta di variabili di processo, come livello, pressione, portata e temperatura.
Vantaggi
I dispositivi IO-Link possono essere configurati attraverso il sistema di ingegnerizzazione o con strumenti software, semplificando l'impostazione dei parametri e riducendo gli stock, data l'assenza di versioni multiple del medesimo strumento. La configurazione può essere eseguita da remoto dal sistema host.
L'installazione è meno complessa, poiché tutti i dispositivi IO-Link possono essere collegati ai relativi master mediante cavi non schermati standard da 3 o 5 conduttori di lunghezza massima di 20 m, e connettori M12 standard.
La manutenzione, le riparazioni e il funzionamento sono accelerati dalle funzionalità di autodiagnostica e autoconfigurazione
di IO-Link: le misure di processo sono arricchite con dati dettagliati relativi a stato ed errori.I dispositivi guasti possono essere sostituiti rapidamente evitando errori umani, poiché non sono richieste competenze o utensili speciali. I parametri vengono caricati automaticamente negli strumenti sostitutivi da un apposito database centralizzato.
I prodotti IO-Link di Endress+Hauser fanno parte della selezione Fundamental, che rientra nella strategia FLEX. FLEX aiuta gli utenti a scegliere rapidamente i prodotti giusti nel vasto portfolio Endress+Hauser.
Il protocollo IO-Link è supportato da una comunità indipendente e matura che nel marzo 2017 contava più di 300 aziende aderenti. La base di installato ha superato i 20 milioni di nodi nel 2021. La definizione di IO-Link è specificata nella norma IEC 61131-9. Gli utenti possono sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla standardizzazione e dall'ampia selezione verificando la conformità di tutti i prodotti con IODDfinder, un database centrale di tutti i prodotti IO-Link, indipendente dai produttori.
Esempi di sensori di livello e pressione Endress+Hauser
Interruttore di livello per liquidi Liquiphant FTL31 : l'FTL31 è progettato per applicazioni industriali, come la costruzione di macchine e tutti gli altri settori.
Trasduttore piezoresistivo Cerabar PMP23, compatto e dal prezzo molto interessante e trasmettitore compatto di pressione assoluta o relativa per applicazioni igieniche.
Ceraphant PTP31B: un pressostato economico per attività di misura e monitoraggio sicuri della pressione assoluta e relativa nei gas, nei vapori o nei liquidi.
La gamma Endress+Hauser comprende anche temperatura e portata
Il termometro iTHERM CompactLine TM311 misura la temperatura di processo mediante un elemento sensibile Pt100 (Classe A, a 4 fili).
Picomag è un misuratore di portata elettromagnetico utilizzabile in tutti i settori, indicato per molte applicazioni che utilizzano circuiti secondari con liquidi conduttivi. Di costruzione compatta, Picomag è apprezzato da clienti finali, produttori di skid, costruttori di macchinari e system integrator per la sua grande flessibilità di installazione.
![Rete Ethernet industriale con IO-Link Rete Ethernet industriale con IO-Link](/__image/a/9342157/k/4384fb38e81ca68c190794cd19c067a2c70a301b/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_800pix_DE_V2_bearbeitet.jpg)