Puntali elementi ottici a immersione 1/4"(6,35 mm) e 1/2" (12,7 mm)
Elementi ottici a immersione 1/4" (6,35 mm) e 1/2" (12,7 mm)
Sintesi delle specifiche
Compatibilità delle sonde di campionamento
Sonda Raman Rxn-10
Materiali parti bagnate
Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta) Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato
Il design a fuoco fisso degli elementi ottici a immersione Raman assicura stabilità di misura a lungo termine e segnali di qualità superiore, indispensabili per misure Raman trasferibili e ad alte prestazioni. Compatibili con le sonde Rxn-10, gli elementi ottici a immersione non hanno parti mobili e sono quindi sempre a fuoco. Gli elementi ottici a immersione Raman sono ideali per recipienti di reazione, reattori da laboratorio o flussi di processo e i componenti che possono essere bagnati resistono alla corrosione negli ambienti difficili.
Industria farmaceutica: operazioni unitarie di sostanze farmaceutiche, analisi delle reazioni, cristallizzazione, rilevamento del punto finale, scambio di solventi
Industria chimica: identificazione dei materiali, analisi delle reazioni, polimerizzazione, reticolazione, miscelazione
Industria alimentare: miscelazione, purificazione, componenti naturali e sintetici
Laboratorio di sviluppo: analisi versatile in situ, studi di fattibilità, sviluppo di modelli (o simili)
Vantaggi
Ideali per la misura rapida di liquidi, fanghi e semisolidi in laboratorio
Segnali di qualità superiore
Disponibili nei diametri da 1/4" e 1/2"
Nessun componente regolabile dall'utente
Componenti che possono essere bagnati resistenti alla corrosione in ambienti difficili (soluzioni acide incluse)
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Campo di temperatura: -30 ... 120 °C / -22 ... 248 °F (acciaio inox 316L) -30 ... 280 °C / -22 ... 536 °F (alloy C276) -30 ... 300 °C / -22 ... 572 °F (titanio grado 2)
Pressione
Pressione min: vuoto completo (0 bara) ma non ultra alto vuoto (UHV) quando il degasaggio può essere un problema Pressione max 1/4 inch IO: 68,5 barg/ 993 psig (acciaio inox 316L) 74 barg/ 1073 psig (alloy C276) 29 barg/ 420 psig (titanio grado 2) Pressione max 1/2 inch IO: 68,5 barg/ 993 psig (acciaio inox 316L) 74 barg/ 1073 psig (alloy C276) 29 barg/ 420 psig (titanio grado 2)
Materiali parti bagnate
Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta) Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato
Lunghezza
Lunghezza albero elemento ottico a immersione: 152, 305 o 457 mm 6, 12 o 18 inch Diametro esterno: 12,7 mm / 0.5 inch Lunghezza albero elemento ottico a immersione: 152 o 203 mm 6 o 8 inch Diametro esterno: 6,35 mm / 0.25 inch
Distanza di lavoro
Corta (S): 0 mm / 0 inch Lunghezza (L): 3 mm / 0.12 inch
Accessori per la sonda Rxn-10 Informazioni tecniche
Versione italiana - 03/2025
New version available in English
Struttura del sistema e specifiche
per l'ottica della sonda Rxn-10:
Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1),
bIO-Optic (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO),
bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Accessori per la sonda Rxn-10 Informazioni tecniche
Informazioni tecniche (TI)
Versione italiana - 03/2025
New version available in English
Struttura del sistema e specifiche per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optic (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Accessori per la sonda Rxn-10 Istruzioni di funzionamento
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 02/2025
New version available in English
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica ad immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Elementi ottici accessori per la sonda Rxn-10
Istruzioni di funzionamento brevi
Short Instruction (KA)
Versione italiana - 12/2024
New version available in English
Guida rapida per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .