Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Foto del prodotto - Raman bIO-Optics 120, 220, 320, vista laterale rivolta a sinistra con tag

Raman bIO-Optics

Misura continua, in-line e multicomponente dei bioprocessi

KLBIO1
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
  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Materiali parti bagnate

    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi
    Connessione al processo: PG13.5
    Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993

  • Metodo di sterilizzazione

    Autoclave

Campo applicativo

Raman bIO-Optics sono versatili elementi ottici a immersione da utilizzare insieme alle sonde Rxn-10 e compatibili con le porte dei bioreattori standard. Il design a fuoco fisso assicura stabilità di misura a lungo termine e segnali di qualità superiore, indispensabili per analisi Raman trasferibili e ad alte prestazioni dei bioprocessi. Disponibili nelle lunghezze industriali standard, gli elementi Raman bIO-Optics sono ideali per le applicazioni con bioreattori/fermentatori da banco sia in vetro che in plastica che richiedono l'entrata da una piastra di testa.

  • Coltura cellulare: glucosio, lattato, glutammina, aminoacidi, densità cellulare, titolo

  • Fermentazione: glicerolo, metanolo, etanolo, sorbitolo, biomassa

  • Applicazioni a valle: aggregazione, cristallizzazione delle proteine, stabilità della formula, CQA prodotto, concentrazione delle proteine, eccipienti tampone

Vantaggi

  • Elementi ottici a immersione per la misura multicomponente nei bioprocessi

  • Compatibili con le porte dei bioreattori standard

  • Design a fuoco fisso

  • Disponibili con diametro di 12 mm e connettore filettato Pg 13.5

  • Lunghezze di 120, 220, 320 o 420 mm

  • Autoclavabili

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products