Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Product picture of: ASP-Station 2000, Peristaltik pump RPS24

ASP-Station 2000, Peristaltik pump RPS24

RPS24
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
Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Campionatore per acque stazionario
termostatato, prelievo con pompa
peristaltica,campionamento a tempo o
proporzioanle alla portata o su evento.
Distribuzione e campionamemto asserviti
da batteria per funzionamento anche in
mancanza di rete. Refrigerazione
funzionante solo con alimentazione a
220V.
Volume del campione da 20 .....9999ml
elettronica con pulsanti e display per
configurazione in locale, 2ingressi
digitali ON/OFF e 1 ingresso
analogico per misura esterna.
Dimensioni 800x1300x700 lxhxp
Peso approssimativo 135 kg
prevalenza pompa 8mt,lunghezza max 30mt
Tubo di aspirazione diam. int. 10mm
A corredo mt 10 di tubo in PVC da 10mm