Soluzione automatizzata di misura della temperatura - conformità al 100%, senza alcuno sforzo
Loading price
Prezzi momentaneamente non disponibili
Prezzo dopo il
Logine la Configurazione nel Carrello
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from€ 99'999'999.99
Affidabile e semplice:
Riduzione dei costi e dei cicli di taratura
Tutti i componenti necessari in un unico pacchetto, nulla escluso
Conformità al 100% e documentazione a prova di audit:
Taratura completamente tracciabile con documentazione automatizzata
Archiviazione dei dati a prova di manomissione, secondo FDA CFR 21 parte 11
Manutenzione predittiva
Taratura con marcatura oraria
Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:
Maggiore trasparenza del processo
Maggiore sicurezza del prodotto
Data manager e data logger
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
I data manager sono sistemi flessibili e potenti per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al loro funzionamento intuitivo, i data manager si adattano facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto.
Descrizione del portfolio
Il nostro portfolio di data manager e data logger include:
Data manager per la registrazione, la visualizzazione e il monitoraggio automatizzati dei valori di processo
Data manager per installazioni sul campo, montaggio a fronte quadro o installazioni in aree Ex
Data manager con pacchetti applicativi singoli, ad es. per energia, batch o applicazioni per acque reflue
Data logger per la visualizzazione e la memorizzazione dei valori misurati
Principio di misura
I sistemi di memorizzazione dati misurano i segnali di ingresso connessi ed estrapolano le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su un dispositivo intercambiabile per la registrazione dei dati. Tali informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), restando disponibili semplicemente con un pulsante.
A seconda dei requisiti e dell'applicazione del processo, è possibile avvalersi dei seguenti strumenti:
Data logger: semplici dispositivi con display digitale integrato
Data manager: dispositivi potenti per applicazioni stand-alone e integrazione nei sistemi
Elemento comune a tutti questi dispositivi è la funzionalità virtuale priva dunque di usura (senza necessità di supporti cartacei), con un conseguente risparmio in termini di tempo e denaro.
Vantaggi
Elevata sicurezza dei dati
Data manager con web server integrato: accesso remoto alle funzionalità e visualizzazione del dispositivo per costi di manutenzione inferiori
Capacità del sistema: compatibile con i bus di campo comuni (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) per una rapida integrazione in sistemi diversi
I potenti pacchetti software e la struttura dei dispositivi rappresentano un'ottima soluzione per le applicazioni in tutti i settori industriali
Download
Esplora altre risorse
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .