©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Principio di misura
Gestore di flusso ed energia
Funzione
Bilanciamento di gas, liquidi, vapore e acqua per la gestione dell'energia in ambiente industriale
Calcoli
Massa/quantità di calore differenza di quantità di calore Per gas: volume standard, valore di riscaldamento, massa
Standard di riferimento per i calcoli
IAPWS IF97 AGA8 / SGERG88 Nx/9 API 2540 su richieste del cliente ISO 5167
Comunicazione
1 x RS232 2 x RS485 PROFIBUS DP M-Bus Modbus RTU
Alimentatore ad anello
90...250V AC 50/60 Hz 20...28V AC 50/60 Hz 20...36V DC
Ingresso
2...8x PFM 2...8x I 2...8x Impulsivo (attivo) 2...6x RTD 2...8x Impulsivo (passivo)
Uscita
3...9x trasmettitore alimentatore
Dimensioni (lxhxp)
135 x 108 x 114 mm (5.32" x 4.25" x 4.49")
Operazione
Soft keys RS232 e software operativo ReadWin 2000
Display
Display LC-Dot-Matrix 160 x 80 punti
Funzioni del software
Standard di calcolo internazionali per gas, liquidi, vapore e acqua
I più scaricati
Manuale operativo RMC 621
Versione italiana - 02/2017
Sistema per il calcolo
dell'energia RMC 621
EN
IT
BG CS DE ES FI FR JA NL PL RU SL
14/02/2017
25/09/2014
31/08/2010
30/09/2009
30/07/2008
Lingua:
Italiano
Versione:
14/02/2017
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA00144RIT_1517.pdf
RMC621
Versione italiana - 02/2008
Computer per il controllo della portata e dell'energia
Computer universale per il controllo della portata e dell'energia
per gas, fluidi e vapore
EN
IT
DE ES FR JA PL RU ZH
23/11/2017
13/02/2017
31/08/2010
04/02/2008
13/07/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
04/02/2008
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI098RIT.PDF
37 documenti
Computer per il controllo della portata e dell'energia Computer universale per il controllo della portata e dell'energia per gas, fluidi e vapore
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Russo Cinese
23/11/2017
13/02/2017
31/08/2010
04/02/2008
13/07/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
04/02/2008
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI098RIT.PDF
RMx621
Operating Instructions
Appendix to the Operating Instructions M-Bus interface V3.08.00: Connecting the Energy Manager to M-Bus system (two-wire bus in acco rdance with DIN EN 1434-3)
EN
IT
Ceco Tedesco
01/03/2017
15/08/2011
20/01/2011
28/11/2008
20/09/2007
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2017
Dimensione del file:
259.5 KB
Nome del file:
BA00216REN_0317.pdf
Modulo PROFINET ("accoppiatore PROFINET") dalla versione V3.03.01
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
28/02/2020
Lingua:
Italiano
Versione:
28/02/2020
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA02024RIT_0120.pdf
Modulo slave DP ("accoppiatore PROFIBUS") a partire dallaversione V2.01.00
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
03/02/2020
Dimensione del file:
686.1 KB
Nome del file:
BA00154RIT_1320.pdf
Manuale operativo RMC 621
Sistema per il calcolo dell'energia RMC 621
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo Finlandese French Giapponese Olandese Polacco Russo Sloveno
14/02/2017
25/09/2014
31/08/2010
30/09/2009
30/07/2008
Lingua:
Italiano
Versione:
14/02/2017
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA00144RIT_1517.pdf
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung Memo-/Eco-Graph
EN
IT
Tedesco
09/05/2008
05/07/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
09/05/2008
Dimensione del file:
155.8 KB
Nome del file:
ZBA109Ra2_0408.pdf
Manuale Operativo ReadWin® 2000
Manuale Operativo ReadWin® 2000
EN
IT
Ceco Danese Tedesco Spagnolo French Polacco Svedese
01/01/2010
31/10/2008
20/06/2007
25/07/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2010
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA137Rit_0110.pdf
Supplement to Operating Instructions RMC621
Ergänzung zur Betriebsanleitung Energiemanager RMC621 / Supplement to Operating Instructions Energy Manager RMC621
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese
14/12/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
14/12/2006
Dimensione del file:
657.5 KB
Nome del file:
BA249Rd5.pdf
Istruzioni di funzionamento
Appendice alle Istruzioni di funzionamento
RMx621 con Interfaccia ModBus V3.03.00 Connessione al sistema ModBus-IDA
EN
IT
Tedesco Finlandese French
11/08/2009
28/11/2008
20/09/2007
05/05/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
11/08/2009
Dimensione del file:
568.8 KB
Nome del file:
BA231RIT_0809.PDF
RMC621, RMS621
Istruzioni di funzionamento brevi
RMC621: calcolatore di energia e portata universale per gas, fluidi e vapore RMS621: calcolatore per vapore e calore, per i bilanci energetici industriali di vapore e acqua
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco
30/11/2017
06/11/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2017
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01321KIT_0117.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Numero disegno
Codice d'ordine
1
RMC621X-HA
Numero disegno
Codice d'ordine
1
RMC621X-HB
Numero disegno
Codice d'ordine
2
RMC621X-HC
Numero disegno
Codice d'ordine
3
RMC621X-BA
Numero disegno
Codice d'ordine
4
RMC621X-NA
Numero disegno
Codice d'ordine
4
RMC621X-NB
Numero disegno
Codice d'ordine
4
RMC621X-NC
Numero disegno
Codice d'ordine
4
RMC621X-ND
Numero disegno
Codice d'ordine
5
RMC621X-DA
Numero disegno
Codice d'ordine
5
RMC621X-DB
Numero disegno
Codice d'ordine
5
RMC621X-DC
Numero disegno
Codice d'ordine
5
RMC621X-DE
Numero disegno
Codice d'ordine
5
RMC621X-DF
Numero disegno
Codice d'ordine
5
RMC621X-DG
Numero disegno
Codice d'ordine
6
RMC621A-TA
Numero disegno
Codice d'ordine
6
RMC621A-TB
Numero disegno
Codice d'ordine
7
RMC621A-UA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
RMC621A-UB
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Numero disegno
Codice d'ordine
9
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Numero disegno
Codice d'ordine
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Numero disegno
Codice d'ordine
11
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Numero disegno
Codice d'ordine
14
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Numero disegno
Codice d'ordine
15+18
51004066
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 1/5/6/2
Numero disegno
Codice d'ordine
12
51004067
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 3/7/8/4
Numero disegno
Codice d'ordine
13
51004068
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
19
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
20
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
22
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
21
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collecto
Numero disegno
Codice d'ordine
17
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Numero disegno
Codice d'ordine
16
51004912
Terminal Ex RMx/FML621, Input2, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
22
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Numero disegno
Codice d'ordine
11
51005954
Terminal plug-in Ex4pol.SMSTB2,5 1/5/6/2
Numero disegno
Codice d'ordine
12
51005955
Terminal plug-in Ex4pol.SMSTB2,5 3/7/8/4
Numero disegno
Codice d'ordine
13
51005956
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Numero disegno
Codice d'ordine
10
51005957
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
19
51005958
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
21
51005959
Terminal Ex RMx/FML621, Input 2, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
20
51005960
Set, 10x fixing lever housing
Codice d'ordine
RMC621A-P1
Codice d'ordine
RMC621A-P2
Numero disegno
Codice d'ordine
23
RMC621C-
Numero disegno
Codice d'ordine
24
RMC621S-
Codice d'ordine
RMC621A-AA
Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti