Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Fieldgate FXA320, FXA520
Gateway per monitoraggio remoto di misuratori 4...20 mA e misuratori
HARTEN IT 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/07/2007Lingua:
Italiano
Versione:
16/11/2011
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
TI00025SIT_1311.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Solar box for Fieldgate FXA320 Technical Information
Independent power supply for Fieldgate FXA320
EN IT 30/07/2004Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2004
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI391FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Gateway / Interfacce fieldgate FXA 520
Gateway per il monitoraggio a distanza dei sensori e
degli attuatori HART tramite Web browserEN IT 30/04/2004Lingua:
Italiano
Versione:
30/04/2004
Dimensione del file:
8.1 MB
Nome del file:
TI369FIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Fieldgate Portal
Communication platform for Fieldgate over the Internet
EN IT 21/07/2005Lingua:
Inglese
Versione:
21/07/2005
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI388FEN.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Fieldgate FXA320 Operating Instructions
Ethernet, Modem and GSM gateway for 4–20 mA analog and binary
devices
V1.07.xxEN IT 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/01/2009Lingua:
Inglese
Versione:
03/08/2015
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA00053SEN_1615.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
OPC Server (User Manual)
OPC Server (User Manual)
Lingua:
Inglese
Versione:
26/06/2014
Dimensione del file:
994.7 KB
Nome del file:
BA01304SEN_0114.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web Browsers
(valid as of software version V01.02.01)EN IT 17/08/2005Lingua:
Inglese
Versione:
17/08/2005
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA282FEN.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web
BrowsersEN IT 25/02/201603/08/201530/10/2003Lingua:
Inglese
Versione:
25/02/2016
Dimensione del file:
819.9 KB
Nome del file:
KA00215FA6_1416.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer information regarding software updates (NE 53)
New software version:
Fieldgate FXA320 : 01.04.03EN IT 01/11/2006Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2006
Dimensione del file:
78.5 KB
Nome del file:
MI018S_04_en_11.06.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer Information
Manufacturer Information
for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version : 01.05.03EN IT 01/02/2008Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2008
Dimensione del file:
78 KB
Nome del file:
MI046S_04_en_02_08.pdf
-