Campo applicativo
Il tablet PC Field Xpert SMT77 per la configurazione dei dispositivi consente la gestione mobile delle risorse dell'impianto in aree pericolose (Ex Zona 1) e sicure. È adatto al personale addetto alla messa in servizio e alla manutenzione per gestire gli strumenti di campo Endress+Hauser e di terzi con un'interfaccia di comunicazione digitale.
Suggerimento: l'applicazione Netilion Library è una preziosa aggiunta a Field Xpert. Netilion Library archivia e gestisce tutti i documenti creati con Field Xpert nel Cloud di Endress+Hauser. In questo modo tutto è sicuro, aggiornato e disponibile ovunque.
Vantaggi
Tablet ad alte prestazioni e robusto per l'uso in aree Ex Zone 1 con un grande display da 10,1" e una durata della batteria fino a 5 ore.
Software di configurazione dei dispositivi touch-enabled per una gestione ottimizzata degli asset.
Collegamento diretto a Netilion, l'ecosistema IIoT di Endress+Hauser
Librerie e driver preinstallati per tutti i principali protocolli industriali
Verifica integrata con Heartbeat che comprende la documentazione in PDF.
Collegamento a dispositivi Bluetooth e WLAN di Endress+Hauser - perfetto per strumenti di difficile accesso.
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Field Xpert SMT77
Tablet PC universale ad alte prestazioni per la configurazione di
dispositivi in aree classificate come Zona Ex 1EN IT 01/12/202431/10/202231/03/202231/01/202028/06/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/10/2022
Dimensione del file:
990.8 KB
Nome del file:
TI01418SIT_0722-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Field Xpert SMT77
Tablet PC universale ad alte prestazioni per la configurazione di
dispositivi in aree classificate Ex Zona 1EN IT 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202203/02/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2024
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA01923SIT_0624-00.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
Field Xpet SMT77 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
forusers regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN IT 19/04/202308/07/202217/02/202004/09/201915/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
19/04/2023
Dimensione del file:
118.8 KB
Nome del file:
MI01440S_04_EN_06.23.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte Kombination
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte KombinationLingua:
Tedesco
Versione:
15/01/2020
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
CP01390S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT77 Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex Zone 1 areas
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT77
The Field Xpert SMT77 tablet PC for device configuration enables mobile
plant asset
management in hazardous and non-hazardous areas. It is suitable for
commissioning
and maintenance staff to manage field instrumentswith a digital
communication
interface and to record progress. This tablet PC is designed as a
complete solution
that comes withpre-installed driver libraries and is an easy-to-use,
touch-enabled
tool which can be used to manage field instruments during their entire
life cycle.Lingua:
Inglese
Versione:
21/06/2019
Dimensione del file:
633.3 KB
Nome del file:
CP01376S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundle
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundleLingua:
Inglese
Versione:
15/01/2020
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
CP01390S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Field Xpert SMT77 - optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - Optimierte mobile Wartung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/06/2019
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
CP01377S_04_DE_03.21.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT77 Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-1-Bereichen
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT77
Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht
ein mobiles
Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen. Er eignet sich für das
Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler
Kommunikationsschnittstelle einfach zu verwalten. Der touchfähige SMT77
ist als
Komplettlösung konzipiert. Er stellt umfangreiche vorinstallierte
Treiberbibliotheken
zur Verfügung und bietet Zugang zu «IIoT» sowie zu Informationen,
Dokumentation
des Gerätes.Lingua:
Tedesco
Versione:
21/06/2019
Dimensione del file:
636.2 KB
Nome del file:
CP01376S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Lingua:
Inglese
Versione:
21/06/2019
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
CP01377S_04_EN_03.21.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration tablet PC for Ex Zone 1 areas
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration
tablet PC
for Ex Zone 1 areas. Rugged revolution in Ex Zone 1. The device
configuration
tablet PC Field Xpert SMT77 enables mobile Plant Asset Management in
hazardous
(Zone 1) areas. It isideal for commissioning and maintenance staff to
manage field
instruments with digital communication interface and to document the
work
progress.Lingua:
Inglese
Versione:
13/03/2019
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
IN01136S_04_EN_02.20.pdf
-