Sintesi delle specifiche
-
Max pressione di processo a 20°C
50 bar (725 psi)
-
Lunghezza standard (mm)
4000 mm (157.48")
-
Lunghezza su richiesta (mm)
10 000 mm (393.7")
Campo applicativo
Questo tubo di protezione è un elemento importante per i punti di misura della temperatura e in quasi tutti i processi industriali, soprattutto nell'industria chimica fine. Serve per proteggere l'inserto di misura o gli elementi del sensore da fluidi di processo aggressivi, alte pressioni e portate e consente di sostituire il termometro durante il funzionamento.
Vantaggi
Estremità del pozzetto con diametro ridotto o rastremato, per un tempo di risposta più rapido
Lunghezza di immersione personalizzabile
Finitura della superficie Ra < 0,8 μm
SS 316L/1.4404 e SS 316Ti/1.4571 per le parti bagnate
I più comuni giunti a compressione disponibili di serie; altri su richiesta
Certificato del materiale (3.1.B)
Test con liquidi penetranti sulle saldature
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazione tecnica TW 12
Informazione tecnica TW 12,
Pozzetto termometrico da tubo, attacco al processo scorrevoleEN IT 05/06/201901/09/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2002
Dimensione del file:
404.8 KB
Nome del file:
TI263tit_0902.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN IT 01/12/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2016
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
17.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLingua:
Italiano
Versione:
09/07/2024
Dimensione del file:
20.3 MB
Nome del file:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Lingua:
Inglese
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
18 MB
Nome del file:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Lingua:
French
Versione:
20/12/2019
Dimensione del file:
60.9 MB
Nome del file:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Lingua:
Spagnolo
Versione:
20/04/2018
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Lingua:
Italiano
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
30.6 MB
Nome del file:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Lingua:
Giapponese
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
38.9 MB
Nome del file:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TW12-
Declaration number: HE_00540_01.17
Manufacturer specification: RoHSLingua:
Inglese
Versione:
13/03/2017
Dimensione del file:
136.2 KB
Nome del file:
HE_00540_01.17 China RoHS TW12.pdf
-