Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto, termometro a termocoppia a prova di esplosione T55, progettazione modulare - versione USA

Termometro a termocoppia a prova di esplosione T55, versione USA

Monitoraggio sicuro delle temperature di processo in applicazioni complesse, ad es. nel settore Oil & Gas

T55
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Standard secondo ASTM E-230
    Speciale secondo ASTM E-230.

  • Miglior tempo di risposta

    63% rt = 1 s

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20°C: 500 bar (7252 psi)
    Dipende dalla configurazione
    Standard secondo ASTM E-230

  • Range di misura / operatività

    Tipo T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...1200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ...1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 100" (2540 mm)
    altri su richiesta

Campo applicativo

Questo termometro estremamente modulare può essere impiegato per svariate applicazioni in ambienti gravosi, ad esempio in impianti di produzione di energia, raffinerie, nell'industria chimica o petrolchimica. Questo robusto dispositivo è progettato per l'uso in un pozzetto termometrico preesistente. Con vari trasmettitori da testa diversi, è un'unità completa pronta all'uso, con livelli di accuratezza e affidabilità superiori.

L'armatura del sensore è adatta all'uso in vari settori dell'industria di processo, ad esempio:

  • Industria chimica

  • Industria petrolchimica

  • Raffinerie

  • Piattaforme offshore

Vantaggi

  • Armature di temperatura con certificazioni FM/CSA XP Classe I, Div. 1 per la massima sicurezza

  • Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo

  • Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione

  • Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV)

  • Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore

  • Tutti i trasmettitori iTEMP® assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05 % all'anno

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products