Grazie all'efficienza dei costi, all'utilizzo ottimale dello spazio, al funzionamento affidabile, alla facilità di installazione e di messa in servizio il termometro TMR35 soddisfa i requisiti dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Una varietà di connessioni al processo igieniche consente un'elevata flessibilità.
Vantaggi
Design compatto realizzato interamente in acciaio inox
Tempi di risposta estremamente brevi
Estrema precisione anche con lunghezze dell'inserzione ridotte
Trasmettitore a 4 fili, Pt100 o programmabile tramite PC con uscita 4 ... 20 mA e interfaccia USB
Configurazione e visualizzazione con software operativo gratuito per PC ReadWin® 2000
Indicazione di rottura o cortocircuito del sensore, regolabile secondo NAMUR NE43
Progettazione per applicazioni igieniche compatibile con l'approvazione 3-A e EHEDG. Approvato per uso marino.
Selezione Fundamental
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
In che modo la profilatura della temperatura aumenta la sicurezza dell'impianto e la qualità di prodotto in sili e serbatoi per lo stoccaggio di prodotti alimentari sfusi.
Questo white paper spiega come i termometri con funzione di autotaratura possono essere utilizzati nell'ingegneria dei processi igienici, spiegando nei dettagli teoria e pratica senza dimenticare qualche esempio applicativo. Scoprite di più!
Una nuova tecnologia di rilevamento tramite sensori automatizza le operazioni di ritaratura per ridurre i rischi nella sterilizzazione di batch. Scoprite di più!
Per applicazioni generiche (TMR31) o igieniche (TMR35), con sensore
Pt100, classe A e connessione a 4 fili
In via opzionale con trasmettitore integrato da 4 a 20 mA, programmabile
tramite PC
Per applicazioni generiche (TMR31) o igieniche (TMR35), con sensore Pt100, classe A e connessione a 4 fili In via opzionale con trasmettitore integrato da 4 a 20 mA, programmabile tramite PC
Next Level Hygienic: Complete offering for the
Food & Beverage and Life Sciences industries
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 08/2022
New version available in English
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
Kompakt, schnell und präzise Die kompakten Thermometer TMR31 und TMR35 richten sich mit ihrer erstklassigen hygienischen Bauform an Anwendungen in der Life-Sciences- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (Pubblicazione)
Versione italiana - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .