Branchenkompetenz
Die richtige Wahl für Ihre Industrie
Von Mikro bis Makro. Um die immense Vielfalt unterschiedlicher Anwendungen in der Temperaturmesstechnik zu beherrschen, ist eine durchgehende Kompetenz, von der Entwicklung des Primärsensors bis zur umfassend getesteten Systemintegration, ein unschätzbarer Vorteil. Diese tiefe Wertschöpfung bietet Endress+Hauser.
Vantaggi
-
Vom Waferdesign über ein weitreichendes Thermometerprogramm bis zum individuellen Engineering. Bei Endress+Hauser profitieren Sie von einem breiten Angebot aus einer Hand.
Lösungen für die Lebensmittelindustrie
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Optimale Eignung der Messgeräte aus hygienischer Sicht
Hygienisches Design zertifiziert nach EHEDG, 3A, FDA …
Alle Produkte erfüllen internationale Normen
Komplettinstrumentierung für alle Bereiche: von den Hilfsbetrieben über die Produktion bis zur Verpackung
Optimale Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus
Lösungen für die Branche Life Sciences
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Weltweite Erfahrung in Projekten der Pharma-Industrie
GMP-gerechte hygienische Feldinstrumente entsprechen allen behördlichen Bestimmungen
Dokumentation (DQ, IQ & OQ) nach allgemeinen und anerkannten Richtlinien
GxP-konforme Dienstleistungen für die einfache Qualifizierung
Software-Engineering und Projektbetreuung nach GAMP 5
Lösungen für die chemische Industrie
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Maßgeschneiderte Geräte für die Chemie sichern höchste Verfügbarkeit
Zertifikate und Zulassungen nach internationalen Standards (EX, DGRL)
Anlagensicherheit durch den Einsatz von SIL-konformen Messgeräten (SIL 2)
Sensorik für Hochtemperatur-Anwendungen bis 600 °C
Lösungen für die Branchen Öl & Gas
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Breites Produktangebot für "Upstream"- und "Downstream"-Anwendungen
Hohe Produktionssicherheit durch SIL 2/3-konforme Produkte
20 Jahre Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen für Temperaturmessung
Multipoint-Thermometer (Octoplus) messen das Temperaturprofil (z. B. im Reaktor zur Diesel-Öl Entschwefelung)
Lösungen für die Branche Grundstoffe & Metalle
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Komplette Messtechnik für die Produktionsprozesse von Mineralien, Zement, Gips, Metallen, Kohle und Erz
Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen (Reduktion von Emissionen / Behandlung von Abwasser)
Angepasste Lösungen zur Optimierung von Schüttgutlagern und Logistikprozessen
Breites Produktangebot für Anwendungen unter rauen Prozessbedingungen
Lösungen für Kraftwerke & Energie
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Komplettes Angebot für die Prozesse der Branche
Alle Zulassungen verfügbar, wie z. B. SIL2
Einsparung von Kosten durch den Einsatz von standardisierten Produktanwendungen (Typicals)
Weltweite Unterstützung des Lebenszyklus der Instrumentierungstechnik
Lösungen für die Wasser- & Abwasserindustrie
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Breites, für diese Industrie sehr gut geeignetes Produktportfolio
Komplettanbieter für die Wasser- und Abwasserindustrie
Kompetenz zur Prozessoptimierung innerhalb der Industrie (Überwachung und Datenverwaltung)
Service, Kalibrierung und Asset Management
Lösungen für die Branchen Zellstoff und Papier
Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Optimal angepasste Messgeräte für die Prozesse der Branche
Branchen-Know-how und erfahrene Spezialisten
Hoch zuverlässige Produkte für raueste Bedingungen
Weitreichende Diagnosemöglichkeiten sichern ein Höchstmaß an Anlagenverfügbarkeit
Starke internationale Allianz mit der Metso-Gruppe
Download
-
Broschüre Temperaturmesstechnik (FA00006T)
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Dimensione del file:
Nome del file: