![iTHERM TrustSens TM371 Termometro compatto igienico con funzione di autotaratura iTHERM TrustSens TM371 Termometro compatto igienico con funzione di autotaratura](/__image/a/2962475/k/52c067340a118427fa76e70bf64b6f576e627b61/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TrustSens_iTHERM_TM371.jpg)
![iTHERM TrustSens TM37x e Fieldport SWA50 Foto della soluzione costituita da SWA50 e iTHERM TrustSens TM37x](/__image/a/9584639/k/8d206d01d7f46ce41d2c7b1565ea50febb18d71e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/fn/TM371%20SWA50.jpg)
I vantaggi a colpo d'occhio
-
L'integrazione wireless di iTHERM TrustSens offre agli utenti dell'industria farmaceutica e del settore alimentare una verifica ottimizzata del processo, con il minimo sforzo.
La soluzione, composta dal sensore di temperatura iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura e dall'adattatore intelligente Bluetooth e WirelessHART, offre un modo semplice e pratico per leggere i dati di taratura e minimizzare i rischi. -
Stato di taratura facilmente accessibile
Riduzione dei costi e dei cicli di taratura.
Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:
Maggiore trasparenza del processo
Maggiore sicurezza del prodotto
Il bundle nel dettaglio
![FieldPort SWA50 e iTHERM TrustSens TM37x Foto della soluzione costituita da FieldPort SWA50 e iTHERM TrustSens TM37x](/__image/a/9584639/k/490967fbf5472e49ddc98c7d9cbec1504c54628f/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/fn/TM371%20SWA50.jpg)
Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Sensore di temperatura dotato di autotaraturaFissaggi:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _Comunicazione; uscita segnale:AHART; 4-20mA>Set Cavo:CAIP69K, 5m, connettore angolare -
2
- F
- L
- E
- X
FieldPort SWA50
Fissaggi:SWA50- _ _ 1A _Custodia:1316LVersione:AMontaggio separato
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
iTHERM TrustSens TM371
Sensore di temperatura dotato di autotaratura
La pluripremiata sonda di temperatura intelligente con trasmettitore HART® integrato e Heartbeat Technology è dotata del primo sensore RTD al mondo con autotaratura automatica in situ. Elimina efficacemente il rischio di non conformità non rilevate, riduce i tempi di fermo produzione e aumenta la sicurezza dei prodotti e l'efficienza dei processi nelle applicazioni dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Il dispositivo è pienamente conforme alle normative FDA 21 CFR Part 11 e alle norme GMP.
-
Principio di misura
Termoresistenza
-
Caratteristica / Applicazione
dotato di autotaratura
stile metrico
sonda di temperatura compatta
design igienico
induustria farmaceutica, alimentare e delle bevande -
Pozzetto termometrico
senza
incluso pozzetto
incluso pozzetto a T-/ellbow -
Ingresso / Sonda
senza inserto sostituibile
-
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5'') -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 900,00 mm (35,4'')
-
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Attacco al processo
attacco a compressione
attacco a saldare
connessioni a morsetto secondo ISO 2852
giunto per tubo avvitato secondo DIN 11851
giunto a vite asettico per tubi secondo DIN 11864-1
Sistema di tenuta metallica
Filettatura secondo ISO 228 per adattatore Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 pozzetto a gomito DIN 11865 -
Forma della punta
dritto
ridotto -
Rugosità della superficie Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) elettrolucidato -
Range di misura / operatività
Pt100:
da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F),
opzionale fino a 190 °C (374 °F)
Punto di riferimento per la calibrazione automatica. -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Miglior tempo di risposta
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s -
Trasmettitore da testa
no (4…20mA segnale, HART)
-
Approvazioni Ex
CSA C/US IS, I/1+2/A-F
CSA C/US Applicazioni generiche
UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db
FieldPort SWA50
FieldPort SWA50 converte il segnale HART del dispositivo da campo HART collegato in un segnale Bluetooth® o WirelessHART affidabile e crittografato. La app SmartBlue o Field Xpert di Endress+Hauser serve a configurare FieldPort SWA50 e a visualizzare i valori misurati e lo stato del dispositivo da campo HART collegato. I dispositivi da campo HART possono essere collegati a Netilion Cloud tramite FieldPort SWA50 e un dispositivo FieldEdge .
-
Principio di misura
WirelessHART
-
Funzione
Modulo di interfaccia intelligente WirelessHART per il collegamento a dispositivi 4...20 mA/HART
-
Certificazione
Area sicura, ATEX, IEC Ex
-
Ingresso
Collegamento punto a punto con dispositivo HART ,
Collegamento punto a punto con un dispositivo 4...20 mA, oppure
Fino a quattro dispositivi di campo HART collegati in modalità multidrop con un'unità di potenza ad ampio raggio -
Uscita
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione:
Nominale 250 kBits/s,
Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM),
Campo di trasmissione in condizioni di riferimento,
All'aperto 250 m, all'interno 50 m -
Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione
Speciale batteria speciale al Litio Thionylchloride lunga vita
-
Dimensioni (lxpxh) in mm
L x A x P: 111,5 mm x 189,9 mm x 92,8 mm Dimensioni in mm 25,4 mm = 1 pollice
-
Software
Software interno per il controllo, l'alimentazione e la lettura da dispositivi di campo HART 4...20 mA
-
Operazione
Integrale tramite DIP-switch,
Configurazione tramite telefono cellulare con SmartBlue App e Bluetooth®,
Configurazione Field Xpert via Bluetooth® o HART-modem,
Configurazione da PC tramite FieldCare e modem HART,
Configurazione da PC tramite FieldCare e gateway WirelessHART -
Tensione di esercizio
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3,6 mA di corrente di circuito richiesta per l'avviamento
Caduta di tensione se la resistenza di comunicazione HART interna è disattivata:
3,2 V in funzione, < 3,8 V all'avvio
Caduta di tensione se la resistenza di comunicazione HART interna è attivata (270 Ohm):
< 4,2 V con corrente di circuito 3,6 mA, < 9,3 V con corrente di circuito 22,5 mA