Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Flusso: ±5% v.f.s.
-
Campo di misura
226 … 14 100 000 l/h (60 … 3 730 000 gal/h)
(alle condizioni di riferimento) -
Temperatura di processo
–20 … +100 °C (–4 … +212 °F)
-
Campo di pressione
PN 40
-
Materiali delle parti bagnate
Trasduttore: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Tubo di inserzione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connessione:
‐ Adattatore a pressione: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Raccordo Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Ferrula di chiusura: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Campo applicativo
t-mass T 150 è il primo dispositivo a principio termico di Endress+Hauser per la misura di liquidi. È stato sviluppato principalmente per applicazioni con acqua. Offre un funzionamento indipendente dalla conducibilità elettrica del liquido e può essere impiegato per un'ampia gamma di prodotti, a base di acqua o non acquosi, a scopo di monitoraggio e per previsioni sull'andamento. Le impostazioni personalizzate possono essere salvate e trasferite ad altri dispositivi mediante il display.
Questo principio di misura è caratterizzato da un campo di misura liberamente impostabile e dalla misura diretta della portata in massa
Ideale per il monitoraggio di liquidi conduttivi e non conduttivi.
Proprietà del dispositivo
Versione ad inserzione per diametro nominale da DN 40 a 1000 (da 1 1/2 a 40 ")
Sensore in versione standard o igienica
Adatto a cicli di pulizia SIP fino a 130°C (266°F)
Dispositivo in versione compatta con alimentazione DC 24V
Uscita 4-20 mA HART, impulsiva /frequenza/switch
Trasmettitore compatto e robusto
Vantaggi
Dedicato al monitoraggio di liquidi conduttivi e non conduttivi
Elevata sicurezza di processo: ripetibilità e linearità eccellenti grazie alla compensazione della temperatura integrata
Misure economiche: semplice installazione, perdita di carico trascurabile e senza manutenzione
Previsioni dell'andamento della portata affidabili: misura multivariabile
Messa in servizio rapida ed efficiente: configurazione con menu guidati
Elevata disponibilità di impianto: autodiagnostica e monitoraggio degli errori
Recupero automatico dei dati per l'assistenza
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline t-mass T 150 Technical Information
Versione inglese - 12/2013
Thermal mass flowmeter
EN IT 18/12/2013Lingua:
Inglese
Versione:
18/12/2013
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI01127DEN_0113.pdf
-
-
-
Electronic Device Description (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - t-mass L T 150 - HART
Language neutral - 06/2017
SIEMENS, PDM, 8.1 SP1
Lingua:
Language neutral
Versione:
21/06/2017
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
EH_HA_FL_t-mass150_0x0068_0x01_0x01_PDM.zip
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline t-mass T 150 Technical Information
Thermal mass flowmeter
EN IT 18/12/2013Lingua:
Inglese
Versione:
18/12/2013
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI01127DEN_0113.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline t-mass T 150 HART Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN IT 18/12/2013Lingua:
Inglese
Versione:
18/12/2013
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01260DEN_0113.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline t-mass T 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN IT 04/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
04/04/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01032DEN_0115.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline t-mass 150 Istruzioni di funzionamento brevi
Misuratore di portata massica a dispersione termica
EN IT 18/12/2013Lingua:
Italiano
Versione:
18/12/2013
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01155DIT_0113.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN IT 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2017
Dimensione del file:
562.2 KB
Nome del file:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Hot tap
t-mass T 150
EN IT 01/04/202201/06/201715/05/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2022
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
EA01105DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN IT 03/03/202015/02/2019Lingua:
Inglese
Versione:
03/03/2020
Dimensione del file:
406.9 KB
Nome del file:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN IT 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
539.9 KB
Nome del file:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety chain Installation Instructions
t-mass T 150
EN IT 01/10/201816/05/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
283.7 KB
Nome del file:
EA01106DA2_0218.pdf
-