Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Proline Promag W con design full bore 0 x DN

design 0 x DN full-bore

Massime prestazioni di misura senza perdite di pressione - indipendentemente dalla posizione di montaggio

Il design 0 x DN full-bore dei misuratori di portata elettromagnetici Proline Promag di Endress+Hauser consente una misura affidabile indipendentemente dal profilo della portata e dalla posizione di montaggio. Questi dispositivi sono quindi particolarmente adatti per l'installazione in spazi ristretti, come sistemi compatti o skid, perché non necessitano di tratti in ingresso o in uscita.

Vantaggi

  • Maggiore flessibilità in termini di montaggio

  • Indipendente dal profilo del flusso

  • Non è necessario alcun tratto in ingresso o in uscita

  • Nessuna restrizione del tubo e nessuna perdita di pressione

Misura del flusso senza limitazioni

Curve del tubo, dispositivi di inserimento o altri ostacoli nel tubo possono causare turbolenze nel flusso e portare a misure imprecise. Grazie al design 0 x DN full-bore, i nostri misuratori di portata elettromagnetici continuano a misurare con un'elevata precisione (±0,5%). Il design del dispositivo full-bore senza restrizioni impedisce qualsiasi perdita di pressione ed è disponibile per tubi di diametro fino a 3 metri. Maggiori informazioni nella nostra brochure!

Il primo misuratore di portata elettromagnetico al mondo per misure senza restrizioni

Download

    Brochure innovazione Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure - Il primo misuratore di portata elettromagnetico al mondo per misure senza restrizioni