Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Impianto di taratura di Cernay

Conducibilità tarata

Controllo e monitoraggio dei processi in condizioni variabili

La misura certificata della conducibilità dei flussimetri Proline Promag è un parametro di misura aggiuntivo per migliorare l'efficienza del processo. Essendo un indicatore della qualità del prodotto grazie al rilevamento delle impurità dei fluidi e del processo, previene i tempi di inattività imprevisti e consente il controllo del processo e del CIP, il monitoraggio del prodotto, dell'acqua o il rilevamento delle perdite in presenza di conduttività variabili.

Vantaggi

  • Qualità del prodotto migliorata

  • Miglioramento dell'efficienza del processo

  • Riduzione delle interruzioni impreviste dell'impianto

  • Riduzione dei costi: minori perdite di prodotto e ridotto utilizzo di detersivi.

Misura della conducibilità con misuratori di portata elettromagnetici

La conducibilità è fondamentale in un'ampia gamma di applicazioni. I dispositivi Proline Promag di Endress+Hauser utilizzano una tecnologia brevettata per misurare la conducibilità con una ripetibilità fino a ±1% e una precisione fino a ±5%. Per ottenere questa precisione, la misura della conducibilità viene tarata durante la taratura in fabbrica.