Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Immagine del flussimetro ad ultrasuoni Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") per la gestione dell'energia idrica

Prosonic Flow E Heat
Misuratore di portata a ultrasuoni

Sensore di portata certificato, per applicazioni indistriali, per una corretta misurazione dei consumi energetici

9EHB
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
  • Errore di misura massimo

    MID 004 classe di protezione II (2%)

  • Campo di misura

    0.025 ... 5 m/s (0.02 ... 16.4 ft/s)
    0 ... 6360 dm3/min (0 ... 1680 gal/min)

  • Temperatura di processo

    0 ... 150° (17.8 ... 302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4301 (F304)
    Attacco al processo: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

Campo applicativo

Prosonic Flow E Heat è il misuratore di portata ideale per migliorare la gestione dell'energia in tutti i settori industriali. Il misuratore, ottimizzato per uso industriale, è corredato delle approvazioni riconosciute per le transazioni commercial nelle applicazioni di riscaldamento e raffreddamento.

  • Il principio di misura non dipende da pressione, densità, temperatura e conducibilità

  • La scelta migliore per la gestione dell'energia nel settore idrico (ad es. riscaldamento e raffreddamento dell'acqua) in tutti i settori industriali.

Proprietà del dispositivo:

  • Classe di precisione 2 secondo approvazioni internazionali quali MI-004, EN 1434, OIML R75

  • Corpo del sensore interamente in acciaio inox

  • Temperature di processo fino a 150 °C (302 °F)

  • Uscita impulsi certificata

  • Trasmettitore conveniente, applicazione ottimizzata

Vantaggi

  • Completo rispetto delle norme relative alla misura fiscale

  • Elevata stabilità – sensore affidabile con un robusto design industriale

  • Risparmio energetico e riduzione dei costi: sensore ottimizzato per tubi con isolamento totale

  • Misura della portata affidabile: turndown elevato

  • Funzionamento semplice e sicuro: nessuna necessità di messa in servizio, nessun accesso non autorizzato ai dispositivi provocato dall'uscita impulsi bloccata

  • Semplici indicazioni di processo: lettura diretta delle informazioni di stato tramite LED a colori

  • Maggiore affidabilità: diagnostica completa

Video

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00