Misuratore di portata con costo di proprietà ridotto e trasmettitore da campo compatto. Misura molto accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Soluzione universale ed economica; alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali. Meno punti di misura nel processo - misura multivariabile (flusso, densità, temperatura). Ingombro ridotto - non necessita di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Sistema a doppio tubo compatto. Temperatura media fino a +140 ° C (+ 284 ° F).
Caratteristiche del trasmettitore
Costruzione economica - specifica per applicazioni low-end e integrazione diretta. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa compatibilità industriale - IEC/EN/NAMUR. Display a 2 righe retroilluminato senza controllo locale. Dispositivo in versione compatta.
Diametro
DN 8 ... 80 (⅜ ... 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Standard: –20 … +60 °C (–4 … +140 °F) Opzione: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere
Protezione elettronica
Custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe retroilluminato senza pulsanti (integrazione diretta) Configurazione eseguibile mediante tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, FM, CSA, NEPSI, NEPSI, JPN
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture di accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Omologazione per l'utilizzo in ambienti marini
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata economico, combinato con un trasmettitore da campo compatto. Misura altamente accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Economicamente vantaggioso – dispositivo universale; alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, temp.). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Sistema compatto a doppio tubo. Temperatura del fluido fino a +140 °C (+284 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni comuni e integrazione diretta. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe, senza comando locale. Dispositivo in versione compatta.
Sistema di misura della portata massica Coriolis
Il sistema di misura della portata massica a basso costo e
funzionalità basica. L'alternativa economica ai flussimetr
volume tradizionali.
Sistema di misura della portata massica Coriolis Il sistema di misura della portata massica a basso costo e funzionalità basica. L'alternativa economica ai flussimetr volume tradizionali.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .