©Endress+Hauser
Successore
Specialista per applicazioni igieniche con trasmettitore compatto e facilmente accessibile
Maggiori informazioni
Specialista per applicazioni igieniche, in versione remota con fino a 4 I/O
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Misuratore di portata per piccole portate con solidi integrati e concetti di diagnostica. Per applicazioni igieniche
Caratteristiche del sensore
Concetto di installazione flessibile - numerose connessioni al processo igieniche. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di carico dovuta alla riduzione di diametro. Non richiede manutenzione - senza parti in movimento. Rivestimento in PFA. Custodia del sensore in acciaio inox (3A, EHEDG).
Caratteristiche del trasmettitore
Massime prestazioni - con misura di solidi integrata per fluidi critici. Massima sicurezza - pulizia dell'elettrodo incorporata. Recupero automatico dei dati per l'assistenza. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Due uscite contatto.
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PFA Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino Attacchi al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC; manicotto adesivo in PVC Guarnizioni. Guarnizione O-ring (EPDM, FKM, FKM, Kalrez), guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone) Anelli di messa a terra: acciaio inossidabile, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio.
Temperatura di processo
-20 … 150 °C (-4 … 302 °F)
Display / Operazione
Display a quattro righe con retroilluminazione Touch control
Uscite
4-20 mA Impulsi/frequenza (attiva/passiva) Relè Stato
Ingressi
Stato Ingresso in corrente
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fieldbus Foundation
Certificati e approvazioni igieniche
100 documenti
Informazioni Tecniche
Proline Promag 55H
Sistema elettromagnetico per la misura di portata Misura di portata di liquidi contenenti solidi o liquidi non omogenei in applicazioni igieniche, alimentari o di processo
EN
IT
Tedesco French Giapponese Cinese
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Lingua:
Italiano
Versione:
11/02/2010
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
TI096DIT_1109.PDF
Proline Promag 55
HART
Instruzioni di funzionamento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Russo
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
19/10/2009
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA119DIT_1009.PDF
PROline Promag 55
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Russo
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
19/10/2009
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
BA120DIT_1009.PDF
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
IT
Tedesco Russo
27/11/2017
01/12/2009
01/09/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
5.6 MB
Nome del file:
BA00126DEN_1317.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
IT
Tedesco Russo
27/11/2017
01/03/2011
14/09/2010
19/10/2009
01/12/2007
Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
8.7 MB
Nome del file:
BA00124DEN_1417.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions.
EN
IT
Tedesco Russo
01/02/2011
14/09/2010
01/12/2007
01/09/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2011
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA00125DEN_1311.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions.
EN
IT
Tedesco
01/12/2009
01/09/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2009
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA127DEN_0709.pdf
Proline Promag 55
Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN
IT
Bulgaro Tedesco Spagnolo Finlandese French Portoghese Rumeno Russo Cinese
27/04/2021
27/11/2017
28/09/2015
18/03/2011
01/03/2011
Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
KA00029DIT_1617.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
IT
Tedesco
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
15/11/2018
05/08/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
393.9 KB
Nome del file:
EA00064DA2_1518.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit alim. s.b. Pmag55 tutti i voltaggi
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71029347
Kit p.s.b.55 all voltage HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039470
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit di misura amplificatore Pmag 55 WEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71029343
Kit meas. amplifier 55 WEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039462
Kit meas. amplifier Pmag 55 ESS
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71029344
Kit meas. amplifier 55 EES HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039463
Kit meas. amplifier Pmag 55 SEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71029345
Kit meas. amplifier 55 SEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039464
Kit meas. amplifier Pmag 55 CN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71029346
Kit meas. amplifier 55 CN HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039465
Kit com 53/83/93/65 curr/freq/2Relay Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098301
Kit I/O corrente/frequenza out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039476
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066580
Set Com Pline 53/83/ Found.Fieldbus Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095037
Kit I/U 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039484
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039486
Kit Com53/8X/93/65 curr.out 3 Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039477
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50096834
Kit Sub PCB uscita corrente HE
Numero disegno
Codice d'ordine
2
71039487
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096835
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
3
71039489
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 Status input
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
4
71039492
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
6
71039488
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096754
Kit modulo display, da parete
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096755
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit Bus/connett. 5X/8X contentitore INO
Numero disegno
Codice d'ordine
H
50099099
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71039496
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50094004
Kit S-Dat Pmag 55 programmed
Numero disegno
Codice d'ordine
S
71029348
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Numero disegno
Codice d'ordine
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094028
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50094984
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098037
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit guarnizioni contentitore da campo I
Numero disegno
Codice d'ordine
16
50099101
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098019
Kit parts hous.W/P/H/S/D/L comp. Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
23
50098020
Kit guarnizioni per contentitore H comp
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50098021
Kit guarnizioni per contentitore H FS
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098022
Kit 8 viti speciali M6 Promag H DN25
Promag, versione cavo remoto
Trasm. 10/50/51/53/55 set di montaggio
Promag 53/55, pacchetto software
Promag H, set di montaggio
Promag H/Dosimag, set guarnizioni
Promag H, set montaggio a parete
Promag H, anelli di terra
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti