©Endress+Hauser
Successore
Flussimetro ad alta temperatura per applicazioni di processo con trasmettitore compatto e facilmente accessibile
Maggiori informazioni
Flussimetro ad alta temperatura per applicazioni di processo in versione remota con fino a 4 I/O
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Misuratore di portata per fluidi a elevata temperatura con trasmettitore per misure fiscali Sviluppato per applicazioni chimiche e di processo con liquidi corrosivi e fluidi ad alta temperatura.
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - ampia gamma di materiali per le parti bagnate. Misura di portata con risparmi energetici - nessuna perdita di carico dovuta alla restrizione della sezione. Non richiede manutenzione - senza parti in movimento. Diametro nominale: max. DN 600 (24"). Tutte le approvazioni Ex più comuni.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - sviluppato per la misura fiscale; con approvazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa conformità industriale - IEC/EN/NAMUR. Trasmettitore certificato MI-001. Dispositivo in versione compatta o separata.
Temperatura di processo
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
Temperatura ambiente
-20 … +60 °C -40 … +60 °C (opzionale)
Protezione elettronica
IP67 (NEMA 4x) IP68 (NEMA 6P)
Display / Operazione
Display a due righe retroilluminato Pulsante
Uscite
4-20 mA Impulsi/frequenza Stato
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Approvazioni per transazioni commerciali: MI-001, PTB
I più scaricati
Proline Promag 51
HART
Description of Device
Functions
Versione inglese - 03/2005
Description of the device functions (options and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.
EN
IT
CS DE
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2005
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA081DEN.pdf
Proline Promag 51
HART
Operating Instructions
Versione inglese - 10/2010
Electromagnetic flow measuring system for use in legal metrological
control
EN
IT
DE
30/10/2010
01/07/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2010
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00137DEN_0310.pdf
64 documenti
Proline Promag 51P, 51W
Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring System for custody transfer with cold water.
EN
IT
Tedesco French Russo Cinese
01/07/2005
15/10/2003
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2005
Dimensione del file:
489.7 KB
Nome del file:
TI058DEN.pdf
Proline Promag 51
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for use in legal metrological control
EN
IT
Tedesco
30/10/2010
01/07/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2010
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00137DEN_0310.pdf
Proline Promag 51
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold water. The description of the device functions are in separate documentation.
EN
IT
Bulgaro Tedesco
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2005
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA080DEN.pdf
Proline Promag 51
HART
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.
EN
IT
Ceco Tedesco
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2005
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA081DEN.pdf
Proline Promag 51
Istruzioni di funzionamento brevi
Sistema elettromagnetico per la misura di portata Per uso fiscale con acqua fredda
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Cinese
01/07/2009
01/09/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2009
Dimensione del file:
595.7 KB
Nome del file:
KA027DIT_0709.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
15/11/2018
18/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
455.1 KB
Nome del file:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
IT
Tedesco
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
15/11/2018
05/08/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
393.9 KB
Nome del file:
EA00064DA2_1518.pdf
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
01/10/2018
13/11/2014
18/04/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
216.9 KB
Nome del file:
EA01108DA2_0318.pdf
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
01/05/2017
18/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2017
Dimensione del file:
350.6 KB
Nome del file:
EA00062DA2_1517.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096745
Set Netzteilpr PMAG5X 85-260VAC EX
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096746
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096747
Set Netzteilpr PMAG5X 20-55AC16-62DC EX
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096744
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Set Com PMAG 50 Iout Fre 1kHz Sta HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096759
Kit mis. amplificatore PMAG 51 WEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106082
Kit meas. amplifier PMAG 51 EES
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106083
Kit meas. amplifier PMAG 51 SEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106084
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50108131
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50094015
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098018
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit S-Dat Promag 51 programmed
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094040
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
26
50094038
Kit riparazione: coperchio, vers. remota
Numero disegno
Codice d'ordine
26
71247838
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 estensioni M20x1,5/PG13,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098040
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098019
Kit parts hous.W/P/H/S/D/L comp. Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50098020
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098023
Kit hous. gasket W/P/S /D/L comp.Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
23
50098024
Kit Screw sealing PMAG 51
Promag, versione cavo remoto
Trasm. 10/50/51/53/55 set di montaggio
Promag L/W/P/S/E, Kit cavo di terra
Promag, dischi di terra/disco di protez.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti