©Endress+Hauser
Successore
Flussimetro standard versatile per l'industria delle acque e delle acque reflue
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
std_productprofile_product_usp_34693_1508942575. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Caratteristiche del sensore
Funzionamento sicuro e affidabile a lungo termine - sensore robusto e completamente saldato. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento. Approvazioni internazionali per acqua potabile. Grado di protezione IP68 (custodia Type 6P).
Caratteristiche del trasmettitore
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Campo di pressione
PN 6 ... 40 Cl. 150 ... 300 JIS 10 ... 20K AWWA Cl. D AS 2129 Tabella E AS 4087 PN1616
Temperatura di processo
-20 … +80 °C/-4 … +176 °F
Temperatura ambiente
-20 … +60 °C -40 … +60 °C (opzionale)
Protezione elettronica
IP67 (NEMA 4x) IP68 (NEMA 6P)
Display / Operazione
Display a due righe retroilluminato Pulsante
Uscite
4-20 mA Impulsi/frequenza Stato
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA
Certificati e approvazioni per pressione
Certificati e approvazioni igieniche
Approvazioni per acqua potabile: ACS, NSF 61, KTW / W270, WRAS BS6920
I più scaricati
Proline Promag 50W, 53W
Versione italiana - 02/2010
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
Misura di portata per liquidi in applicazioni con acqua
o acque reflue
EN
IT
DE ES FR JA PL PT RU TR ZH
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
18/02/2010
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
TI046DIT_1109.PDF
PROline Promag 50
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Versione italiana - 11/2009
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
CS DE ES FR HU JA PL PT RU
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2009
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA049DIT_1109.PDF
150 documenti
Sistema elettromagnetico per la misura di portata Misura di portata per liquidi in applicazioni con acqua o acque reflue
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Turco Cinese
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
18/02/2010
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
TI046DIT_1109.PDF
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 50 PROFIBUS-PA.
EN
IT
Tedesco Spagnolo French
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Lingua:
Inglese
Versione:
28/06/2010
Dimensione del file:
717.1 KB
Nome del file:
BA056DEN_0610.pdf
PROline Promag 50
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2009
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA049DIT_1109.PDF
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Spagnolo French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
9.6 MB
Nome del file:
BA00055DEN_1717.pdf
Istruzioni di funzionamento
PROline Promag 53
HART
Misuratore di portata elettromagnetico
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2015
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA00047DIT_1515.pdf
PROline Promag 50
HART
Istruzioni di funzionamento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Bulgaro Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2009
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA046DIT_1209.PDF
Fieldgate Data Access
Operating Instructions
Software for acquiring Fieldgate data Software Version 2.06.xx
EN
IT
Tedesco
01/12/2009
08/07/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2009
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA049SEN.pdf
Proline Promag 50
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo Estone French Portoghese Russo Serbo Cinese
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
KA00026DIT_1917.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2001
Dimensione del file:
163.8 KB
Nome del file:
ka012da2.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
15/11/2018
18/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
455.1 KB
Nome del file:
EA00063DA2_1518.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096747
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039468
Kit PSB 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096744
Kit PSB 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039469
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106076
Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039451
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106078
Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039453
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106077
Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039452
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039446
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout pass/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098302
Kit I/O Iout passivo/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039479
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout act/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098303
Kit I/O Iout attiva/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039478
Set Com PMAG 50 Iout Fre 1kHz Sta HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039473
Kit modulo uscita corrente/frequenza Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/freq.out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039474
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039710
Kit I/U 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039484
Kit display mod. 50/51/80 w/o kyril.
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096752
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90Wall enc.w/okyril
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50096753
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71039496
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Numero disegno
Codice d'ordine
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094039
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
26
50094038
Kit riparaz.: coperchio, vers. remota
Numero disegno
Codice d'ordine
26
71247838
Kit 10 pressacavii M20x1.5 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit 10 estensioni M20x1,5/PG13,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098037
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71029350
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71029352
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
23
50098024
Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435
Grounding cable kit, Promag L/W/P/S/E
Promag, dischi di terra/disco di protez.
Trasmettitore Promag, set di montaggio
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti