

Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Proline Promag 10H
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
Misura di portata per liquidi in applicazioni
igieniche, alimentari o di processoEN IT 21/03/201827/04/201728/04/201601/05/201201/05/2010Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2010
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI095DIT_0510.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
PROline Promag 10 HART Istruzioni di funzionamento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN IT 27/11/201713/03/201709/02/201601/02/201501/04/2014Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2009
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA082DIT_1209.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Promag 10 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 27/11/201713/03/201704/04/201609/09/201501/02/2015Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
KA00032DIT_2017.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN IT 15/10/202401/10/201828/06/2012Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN IT 01/04/201917/11/2011Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
558.9 KB
Nome del file:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN IT 01/04/201902/03/2010Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
EA00082DA2_1119.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Repairkit cover
Installation Instructions
Promag 10, 50, 53, 55, HEN IT 06/01/201611/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
06/01/2016
Dimensione del file:
311.8 KB
Nome del file:
EA01135DA2_0216.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Interface parts Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN IT 01/05/201728/06/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2017
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA00033DA2_1517.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Distance sleeves in plastic process connections, sensor nominal diameter DIN DN 25 and ANSI 1" Installation Instructions
Promag 10 H, 23 H, 50 H, 53 H, 55 H
EN IT 01/10/201811/01/2010Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
176.2 KB
Nome del file:
EA00101DA2_0218.pdf
-