Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
immagine di prodotto dello strumento per misura di portata ad ultrasuoni FLOWSIC300

FLOWSIC300
strumento di misura di portata ad ultrasuoni

Misura non fiscale e monitoraggio di processo

IFL300
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
  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring range

    Gas velocity 0.3 ... 60 m/s
    Depending on the nominal size of the pipe

Campo applicativo

Il misuratore di portata a ultrasuoni FLOWSIC300 si contraddistingue per una combinazione unica di componenti di alta qualità, un ampio campo di misura, semplicità di installazione e bassi costi di installazione. Il dispositivo può essere impiegato ovunque non sia necessaria l'approvazione per misura fiscale: per misure interne nella rete del gas naturale e per misure di processo nell'industria petrolchimica. FLOWSIC300 integra una tecnologia di provata efficacia e componenti ripresi da robusti misuratori di portata gas approvati per la misura fiscale.

  • Misura di portata gas in applicazioni di misura non fiscale

  • Misure di controllo nel settore di trasferimento e stoccaggio del gas naturale

  • Misure interne ai fini del bilanciamento

Proprietà del dispositivo:

  • flessibilità di installazione grazie al concetto modulare

  • tecnologia a ultrasuoni senza contatto, senza perdita di carico

  • campo di misura superiore a 100 : 1

  • sensori sostituibili in pressione

  • bassa sensibilità a pulsazioni e rumore del regolatore di pressione

  • testa separata (max. 15 m)

  • misura bidirezionale con diagnostica automatizzata

Vantaggi

  • Semplicità di installazione in tubazioni esistenti

  • Soluzione efficiente, soprattutto per diametri di tubi superiori a 12 pollici, grazie all'installazione su tubazioni esistenti e senza necessità di un contatore

  • Ridotti costi di acquisizione – l'estrattore per sensori può essere utilizzato per più dispositivi

  • Bassa manutenzione e usura, nessun deterioramento

  • Bassi costi d'esercizio grazie alla diagnostica automatizzata e alla manutenzione in base alle condizioni

  • Idoneità per l'installazione in vani interrati tramite testa separata e sensori con custodia con grado di protezione IP 68

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products