Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
immagine di prodotto dello strumento per la misura di portata ad ultrasuoni FLOWSIC100

FLOWSIC100
strumento per la misura di portata ad ultrasuoni

Misuratori della portata volumetrica per il monitoraggio delle emissioni in continuo

IFL100
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volumetric flow s. c., gas velocity, sound velocity, gas temperature

  • Measuring range

    Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s

Campo applicativo

FLOWSIC100 è stato progettato per attività di monitoraggio delle emissioni. Le versioni "H" sono idonee per camini con diametri grandi e per applicazioni caratterizzate da un alto contenuto di polveri. Nella versione a sonda "PR", i trasduttori ad ultrasuoni sono montati con lunghezza percorso fissa su un'unica unità di emettitore-ricevitore (sonda di misura). Le versioni "AC" sono dotate di un innovativo raffreddamento interno e sono idonee per temperature del gas fino a 450 °C. Le versioni “Px” con aria di lavaggio vengono utilizzate per gas con alte concentrazioni di polvere umida o collosa.

  • Monitoraggio delle emissioni nell'industria chimica e di trattamento degli idrocarburi

  • Misura delle emissioni nell'industria di trasformazione (cemento, ferro e acciaio, vetro)

Proprietà del dispositivo:

  • robusti trasduttori in titanio per una lunga vita utile

  • materiale resistente alla corrosione per l'impiego in presenza di gas aggressivi (opzionale)

  • misura integrata tramite diametro del condotto per le versioni H, M e S

  • versione a sonda PR per un'installazione economica su un unico lato nel condotto

  • controllo automatizzato del funzionamento con verifica di punto zero e punto di riferimento

Vantaggi

  • Affidabile misura della portata per condotti di diametro variabile da piccolo a molto grande

  • Nessuna necessità di aria di lavaggio per applicazioni con temperature del gas fino a 260 °C

  • Costi operativi e di manutenzione minimi

  • Risultati di misura accurati anche in condizioni di misura difficili

  • Misura senza perdita di carico, quindi nessuna interferenza con il processo

  • Semplicità di utilizzo tramite il software SOPAS ET

  • Affidabile monitoraggio del funzionamento grazie alla funzione di diagnosi avanzata

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products