Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Standard:
-20 ... 100 °C
Pulizia:
-20 ... 135 °C per 1 h
-4 ... 275 °F per 1 h -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto …16 bar
(Vuoto … 232 psi)
Campo applicativo
Liquipoint FTW23 è sviluppato e costruito per l'industria alimentare e soddisfa tutti i requisiti di igiene internazionali. Il dispositivo si adatta perfettamente anche per applicazioni industriali in tutti i settori. È adatto per applicazioni in prodotti liquidi e in assenza di depositi. La funzionalità IO-Link consente una facile impostazione dei parametri.
Efficiente:
Economicamente vantaggioso
Controllo funzionale con magnete di prova
Semplice:
Non richiede tarature o regolazioni
Plug&play senza l'uso di utensili specifici
Connettività -IO-Link
Per applicazioni in serbatoi di stoccaggio, recipienti di miscelazione e tubi. Per liquidi a base d'acqua; versione Ex per prodotti con costante dielettrica> 20, con regolazione tramite IO-Link per prodotti con costante dielettrica> 1.5 a scelta.
Connessione al processo: filettatura
Temperatura: -20...+100°C (-4...+212°F), CIP/SIP fino a 135°C (275°F) per 1 ora
Pressione: -1...16 bar ass. (-14.5...232 psi)
Certificati igienici
Vantaggi
Semplicità di installazione grazie alla struttura compatta, anche in spazi ristretti o di difficile accesso
Idoneità a cicli di pulizia CIP e SIP - fino alla classe di protezione IP 69
Non è richiesta una regolazione specifica per ogni fluido
Visualizzazione a LED per controlli funzionali in loco
-
IO-Link riduce i costi e la complessità grazie alla facile configurazione dei dispositivi
Video
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquipoint FTW23
Versione italiana - 07/2023
Controllo di livello capacitivo
EN IT 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
838.4 KB
Nome del file:
TI01202FIT_0623-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquipoint FTW23
Controllo di livello capacitivo
EN IT 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
838.4 KB
Nome del file:
TI01202FIT_0623-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquipoint FTW23 Operating Instructions Betriebsanleitung
Point level switch for liquids in the food and beverage industry
EN IT 30/10/201524/06/2015Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2015
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA01373FA2_0215.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Istruzioni di funzionamento
Interruttore di livello per liquidi
nell'industria alimentare e delle bevandeEN IT 30/10/2017Lingua:
Italiano
Versione:
30/10/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA01792FIT_0117.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Istruzioni di funzionamento brevi
Interruttore di livello per liquidi
nell'industria alimentare e delle bevandeEN IT 19/11/2018Lingua:
Italiano
Versione:
19/11/2018
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01401FIT_0118.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquipoint FTW23
Interruttore di livello per liquidi
Nel settore alimentare e delle bevandeEN IT 15/08/2022Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2022
Dimensione del file:
332.7 KB
Nome del file:
KA01593FIT_0122-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquipoint FTW23 IO-Link
Interruttore di livello per liquidi
nell’industria alimentare e delle bevandeEN IT 15/08/2022Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2022
Dimensione del file:
341.8 KB
Nome del file:
KA01592FIT_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (Certificato)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW23
ACTALIA -3/2015 (EHEDG)
EN IT 07/02/201815/02/201730/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
07/02/2018
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
ZE01026FEN_0318.pdf
-
-
-
ZE (Certificato)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW23
HE_00252_02.15
EN IT 20/08/2018Lingua:
Inglese
Versione:
20/08/2018
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
ZE01052FA2_0118.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN IT 30/06/202329/05/2020Lingua:
Inglese
Versione:
30/06/2023
Dimensione del file:
289.2 KB
Nome del file:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-