Applicazioni con solidi sfusi: la nuova generazione di sensori radar da 80 GHz
Progettati per esigenze specifiche: le tue!
La nuova gamma Micropilot di sensori radar da 80 GHz risponde ai vostri requisiti specifici, per processi più semplici, più efficienti e pronti all'evoluzione delle esigenze. Le procedure guidate semplificano le operazioni di messa in servizio, uso e ricerca guasti dei dispositivi. Funzioni quali la Heartbeat Technology aiutano a minimizzare le fonti di errore, mentre i principi di misura a manutenzione ridotta contribuiscono ad aumentare la produttività. Innovative opzioni di comunicazione come Ethernet-APL preparano il vostro impianto al futuro digitale.
Vantaggi
Semplicità: la app SmartBlue di Endress+Hauser utilizza procedure guidate di messa in servizio, favorisce un uso intuitivo e consente il rilevamento degli errori da una postazione remota. La tecnologia radar può essere utilizzata senza una formazione significativa.
Ampio portfolio: Micropilot completa la gamma di dispositivi radar di Endress+Hauser che, oltre a essere adatta a quasi ogni applicazione radar, è in grado di rispondere alle esigenze dei singoli clienti.
Sicurezza: riduzione della possibilità di errore umano grazie a semplici procedure guidate. Il funzionamento a distanza tramite smartphone o tablet protegge il personale. Maggiore sicurezza funzionale grazie alla pluriennale esperienza in applicazioni SIL di Endress+Hauser.
Heartbeat Technology: l'innovativa Heartbeat Technology, grazie all'affidabile rilevamento dei depositi e alle funzioni di diagnostica e monitoraggio in tempo reale, consente la manutenzione predittiva che, a sua volta, favorisce l'ottimizzazione dei processi e la disponibilità dell'impianto.
Soluzione a prova di futuro: innovative opzioni di comunicazione quali Ethernet-APL garantiscono la trasparenza dei dati a livello di sito e predispongono i processi all'evoluzione futura.
Facilità d'uso
![Facile da utilizzare: sensore radar da 80 GHz con accesso Bluetooth Facile da utilizzare: Micropilot - funzionamento semplice tramite la app SmartBlue](/__image/a/9605084/k/9fc0019a0ee19afaebceb122b00136ae24a46dee/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-access%20via%20Bluetooth-silo-202204111346.jpg)
Il nuovo Micropilot risponde alle vostre esigenze di una tecnologia di misura semplice, dalla messa in servizio alla ricerca guasti. Grazie alle procedure guidate, l'utente può seguire il processo di messa in servizio senza grandi necessità di formazione. Le operazioni d'uso e analisi degli errori tramite tecnologia Bluetooth® sono intuitive, proprio come la ricerca guasti basata su dati in tempo reale. Se uno dei dispositivi deve essere sostituito, i suoi parametri possono essere trasferiti tramite l'unità HistoROM senza alcuna perdita di dati.
Heartbeat Technology
![Radar con monitoraggio del dispositivo Heartbeat Technology Micropilot con Heartbeat Technology](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
Siete pronti al futuro? Grazie alle funzioni intelligenti di diagnostica, monitoraggio e verifica fornite dalla Heartbeat Technology, la nuova generazione è pronta ai nuovi ambienti digitali. La nostra tecnologia di misura risponde alle vostre aspettative in termini di ottimizzazione dell'efficienza. I depositi vengono rilevati tempestivamente e la manutenzione predittiva consente di evitare i fermi impianto. La diagnostica regolare dei processi e delle condizioni dei dispositivi può estendere gli intervalli di manutenzione e aumentare l'efficienza.
La combinazione tra Heartbeat Technology e Radar Accuracy Index (RAI) rende possibile anche una verifica tracciabile. Ciò significa che le tarature essenziali possono essere sostituite dalla verifica, garantendo un'elevata precisione di misura. Inoltre, l'opzione di verifica disponibile in questa gamma di prodotti soddisfa i requisiti DIN ISO 9001 e consente di ridurre il lungo lavoro di documentazione.
Prestazioni a 80 GHz
![Sensore radar da 80 GHz Micropilot - Misure ad alta precisione Micropilot - Prestazioni a 80 GHz - Misure ad alta precisione](/__image/a/9605087/k/89799caa56c75140362d1773e82038856e99fe19/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot%20on%20Silo-202204111231.jpg)
I vostri requisiti in termini di prestazioni dei dispositivi radar sono particolarmente elevati? Con il nuovo chip radar da 80 GHz, il nuovo Micropilot assicura valori di misura affidabili in condizioni difficili, con campi di misura lunghi e in tutti i fluidi. È possibile ottenere misure esatte in recipienti o serbatoi stretti ed estremamente alti, indipendentemente dalla temperatura o dalla polvere. Nei serbatoi di processo alti, il nuovo chip consente un campo di misura di oltre 100 m e una taratura in fabbrica fino a 50 m.
Flusso di materiale e polvere
![Sensore radar resistente alla polvere Micropilot - Flusso di materiale, polvere e rumore di riempimento Micropilot - Resistente alla polvere - Flusso di materiale, polvere e rumore di riempimento](/__image/a/9602403/k/a80096904ec3cb6d2636c0d12d1f0b42a7b890f3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Micropilot-MMM-dust-202204111562.jpg)
Micropilot viene utilizzato per lo stoccaggio di ghiaia e sabbia in cumuli, dove consente di automatizzare il riempimento ottimale della superficie a prescindere dal flusso di materiale e dalle condizioni meteo. Il processo di riempimento viene monitorato a un livello ottimale, senza necessità di manutenzione. L'accuratezza di misura del livello è garantita anche in presenza di polvere, come nel caso di stazioni di trasferimento su nastro trasportatore. Lo stesso vale in caso di abrasione o umidità del prodotto nei serbatoi per cemento, buffer e di produzione.
Sviluppato per esigenze speciali: le vostre.
Micropilot per applicazioni con solidi sfusi
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
Download
-
-
Dati aziendali
Innovation Brochure - Progettata per esigenze speciali: le tue.
Innovation brochure - La nuova generazione di sensori radar a 80 GHz - Micropilot
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
-
Dati aziendali
eBook - Progettato per esigenze speciali: le tue.
eBook - La nuova generazione di sensori radar da 80 GHz - Micropilot
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
-
Dati aziendali
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Tenere d'occhio la propria precisione
Dimensione del file:
Nome del file:
-