Caratteristica / Applicazione
Elaboratore di densità Il software comprende moduli per densità, densità di riferimento, concentrazione dei liquidi e per il rilevamento selettivo dei fluidi
Alimentazione / Comunicazione
c.a. 90-253 V c.c. 20-36 V
Uscita
4-20 mA Profibus DP Ethernet
Certificati / Approvazioni
Opzioni
Funzioni matematiche per calcoli ulteriori
Specialità
Configurazione con ReadWin2000
I più scaricati
Istruzioni di funzionamento Elaboratore di densità FML621
Versione italiana - 03/2009
Liquiphant M Density
EN
IT
BG CS DE ES FR JA PL RU
25/03/2009
29/11/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
25/03/2009
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA335FIT_0309.PDF
TI Liquiphant FTL63 Density
con elaboratore di densità FML621
Versione italiana - 09/2023
A vibrazione
EN
IT
DE ES FR JA PL PT RU ZH
30/09/2023
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI01714FIT_0123-00.pdf
39 documenti
TI Liquiphant FTL63 Density
con elaboratore di densità FML621
A vibrazione
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
30/09/2023
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI01714FIT_0123-00.pdf
TI Liquiphant FTL51B Density
con elaboratore di densità FML621
A vibrazione
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Portoghese Russo Cinese
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI01466FIT_0323-00.pdf
TI Liquiphant FTL62 Density
con elaboratore di densità FML621
A vibrazione
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
TI01553FIT_0423-00.pdf
Informazioni tecniche
Liquiphant M Density ed
elaboratore di densità FML621
Elaboratore di densità per liquidi. Adatto anche per aree pericolose.
EN
IT
Bulgaro Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Russo Cinese
08/10/2012
12/02/2009
29/11/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
12/02/2009
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
TI420FIT_0209.PDF
BA Liquiphant FTL51B Density
A vibrazione
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
994.7 KB
Nome del file:
BA01974FIT_0323-00.pdf
BA Liquiphant FTL62 Density
A vibrazione
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Slovacco Cinese
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
932.1 KB
Nome del file:
BA02047FIT_0423-00.pdf
Modulo PROFINET ("accoppiatore PROFINET") dalla versione V3.03.01
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
28/02/2020
Lingua:
Italiano
Versione:
28/02/2020
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA02024RIT_0120.pdf
Istruzioni di funzionamento Elaboratore di densità FML621
Liquiphant M Density
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Russo
25/03/2009
29/11/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
25/03/2009
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA335FIT_0309.PDF
BA Liquiphant FTL63 Density
A vibrazione
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Portoghese Russo Cinese
30/09/2023
Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA02288FIT_0123-00.pdf
Modulo slave DP ("accoppiatore PROFIBUS") a partire dalla versione V2.01.00
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
03/02/2020
Dimensione del file:
686.1 KB
Nome del file:
BA00154RIT_1320.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Numero disegno
Codice d'ordine
7
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Numero disegno
Codice d'ordine
8
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Numero disegno
Codice d'ordine
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Numero disegno
Codice d'ordine
9
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Numero disegno
Codice d'ordine
11
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Numero disegno
Codice d'ordine
12
51004066
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
16
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
17
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
19
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
18
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collector
Numero disegno
Codice d'ordine
15
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Numero disegno
Codice d'ordine
13
51004912
Terminal Ex RMx/FML621, Input2, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
19
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Numero disegno
Codice d'ordine
9
51005954
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Numero disegno
Codice d'ordine
10
51005957
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
16
51005958
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numero disegno
Codice d'ordine
18
51005959
Terminal Ex RMx/FML621, Input 2, RTD
Numero disegno
Codice d'ordine
17
51005960
Connector 4pin RMM/FML621 dig.output III
Numero disegno
Codice d'ordine
15
51010519
Connector 4pin RMM/FML621dig. input gray
Numero disegno
Codice d'ordine
18
51010520
Connector 4pin RMM/FM621 dig. input blue
Numero disegno
Codice d'ordine
18
51010521
Connector 4p RMM/FML621dig.input II gray
Numero disegno
Codice d'ordine
19
51010522
Connector 4p RMM/FML621dig.input II blue
Numero disegno
Codice d'ordine
19
51010523
Connector 4pin RMM/FML621 dig. output II
Numero disegno
Codice d'ordine
14
51010525
Terminal plug-in4p RMM/FML UITC I non-Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
18
71005487
Terminal plug-in 4p RMM/FML621 UITC I Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
18
71005489
Terminal plug-in4p RMM/FML UITC II nonEx
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71005491
Terminal plug-in4p RMM/FML621 UITC II Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71005492
Set, 10x fixing lever housing
Cavo piatto per display Ex RMx621
Numero disegno
Codice d'ordine
20
FML621C-
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti