Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Product picture of: Deltabar S FMD76

Deltabar S FMD76

FMD76
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
Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

"Prodotto in Phase Out"
Misura di livello differenziale,
con sensore ceramico capacitivo,
attacco flangiato con montaggio a filo.
Applicazione: livello idrostatico.
Membrana di processo: ceramica
ad alte prestazioni.
Accuratezza tipica: +/- 0.075%
(Platino +/- 0.05%)
TD massimo: 100:1
:: Trasmettitore modulare
:: Completo di test report (3 punti)
:: Facile messa in servizio in campo
:: Elevata stabilità a lungo termine
:: Doppia barriera verso il processo
:: Elevata robustezza meccanica
:: Massima affidabilità grazie alle
funzioni di autodiagnosi.
In opzione: modulo memoria HistoROM.

Predecessore