Ottimizzate l'implementazione del progetto con il partner adatto
Scegliete Endress+Hauser come partner di progetto riduce sforzi, rischi e inefficienze. La nostra forza come partner inizia con il nostro portfolio.
Utilizziamo il portfolio FLEX per profilare una serie di prodotti specifici per il cliente. La nostra partnership si estende dal supporto FEED iniziale, attraverso la gestione del progetto, i servizi correlati, le risorse integrate e la formazione. Le attività di ingegneria integrata comprendono la fornitura dell'ambiente di rete, la standardizzazione degli strumenti adatti alle applicazioni ingegnerizzate e la messa in servizio convenzionale e/o intelligente, a seconda dei casi. Forniamo servizi in loco durante e oltre la durata del progetto.
Vantaggi
Utilizzando FLEX Selections avrete la certezza di ricevere gli strumenti più adatti al processo, evitando di dover acquistare sensori con funzioni non necessarie. La struttura FLEX prevede quattro segmenti distinti, in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti: Fundamental, Lean, Extended ed Xpert.
Fundamental Selection risponde alle esigenze di misura di base, con prodotti semplici e facili da selezionare, installare e utilizzare
Lean Selection consente di gestire nel modo più semplice i processi fondamentali, con prodotti standard affidabili, robusti e con bassi requisiti di manutenzione
Extended Selection ottimizza i processi con tecnologie innovative e comprende prodotti di fascia alta, funzionali e pratici.
Xpert Selection permette di affrontare le sfide più complesse, con prodotti speciali, appositamente concepiti per applicazioni esigenti.
Le quattro opzioni FLEX coprono tutte le esigenze dei vostri progetti
La struttura FLEX tiene conto del fatto che ogni applicazione ha obiettivi da raggiungere e sfide da superare. Alcuni processi devono solo essere monitorati, mentre altri hanno bisogno di controllo e/o ottimizzazione. E dato che i tempi sono di solito critici, tutti i prodotti FLEX godono di un supporto in linea con gli alti standard associati al nostro marchio.
Il portfolio FLEX è facile da capire perché la sua struttura logica è basata sulle esigenze degli utenti. Grazie alle funzioni di filtro del sito web, potete confrontare e scegliere facilmente i prodotti.
Fundamental Selection
Fundamental Selection sono volutamente semplici e il limitato numero di varianti ne facilita la selezione. Rispetto ad altre gamme, vi sono anche meno funzioni e opzioni, semplificando così anche installazione, manutenzione e gestione. La semplicità, tuttavia, non si traduce in una qualità inferiore del prodotto. Usiamo gli stessi componenti di tutti gli altri nostri prodotti e le tecnologie sviluppate insieme ai nostri clienti nel corso degli ultimi 60 anni.
Lean Selection
Per i processi fondamentali, alla base di tutta la vostra produzione, il controllo del processo deve essere affidabile e rientrare entro determinati parametri. Gli strumenti di automonitoraggio devono rilevare interruzioni o deviazioni per garantire una risposta tempestiva e adeguata. Grazie a capacità complete di diagnostica e automonitoraggio, i nostri dispositivi Lean Selection sono in grado di tracciare la propria integrità funzionale, indicare malfunzionamenti laddove presenti e fornire una guida per le relative azioni correttive. I nostri principi di misura sono adatti a tutti gli ambienti di processo.
Extended Selection
Per ottenere un vantaggio competitivo, è necessario ottimizzare la produzione; ridurre l'OPEX o migliorare la disponibilità o la qualità del prodotto. Estraendo e utilizzando un maggior numero di dati, è possibile raggiungere la necessaria comprensione del processo. I nostri prodotti Extended Selection, altamente funzionali, forniscono misure di affidabilità superiore, anche per prodotti e processi soggetti a rapidi cambiamenti. Vantano la migliore precisione e i più rapidi tempi di risposta del nostro portfolio. Interruzioni e deviazioni sono più trasparenti e ciò consente di ottimizzare il processo e garantire omogeneità.
Xpert Selection
Condizioni ambientali o di processo particolarmente gravose, obiettivi di produttività ambiziosi o regolamentazioni rigide richiedono una strumentazione speciale. La nostra Xpert Selection riflette la nostra profonda conoscenza in materia di settori industriali, applicazioni, linee guida e regolamenti. E questa conoscenza è alla base dello sviluppo dei nostri prodotti speciali, in grado di massimizzare le prestazioni e la produttività in applicazioni difficili. Inoltre, offriamo consulenza e supporto per la selezione degli strumenti, la messa in servizio, la manutenzione e altri servizi.
![Gestione dei progetti dalla A alla Z. Gestione dei progetti dalla A alla Z.](/__image/a/9590683/k/e83fb486194df52461b2129c58c45f84d15dcea3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/MIV_project_offering_master.jpg)