Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Sonda ad ultrasuoni con elettronica di
comando separata (FHU73), per misura di
livello in solidi, campo max 45m.
Corpo sensore in SMC(poliestere rinforza
to in fibra di vetro),con membrana in Al
rivestita in PE microporoso antideposito
guarnizioni di tenuta in EPDM.
Sensore per compensazione temperatura
incorporato.
Pressione max: 0,5 bar, temperatura
-20...+80oC, ambiente max 60oC.
Elettronica FHU separata collegata con
5m di cavo.
Da collegare a NIVOSONIC FMU671 o FMU676