Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Product picture of: DU42S

DU42S

DU42S
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
Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Sonda ultrasonora con elettronica
separata per campi medio-lunghi.
- ca. max 28m per liquidi;
- ca. max 18m per solidi.
Sensore di compensazione di temperatura
incorporato.
Corpo in PA e membrana in acciaio inox
1.4571.
Da usare con elettronica di controllo
FHU42 e NIVOSONIC FMU671 e FMU676.

Predecessore