Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Sonda ad ultrasuoni per la misura di livello senza contatto. Per campi medio lunghi. - ca. max 28m per liquidi - ca. max 18m per solidi Con preamplificatore e sonda di Elettronica di preamplificazione per un miglior rapporto segnale/rumore specialmente per collegamenti a lunga distanza (max 25 ohm/conduttore) Sensore per compensazione di temperatura incorporato. Corpo in PA e membrana in acciaio inox 1.4571. Da collegare a NIVOSONIC FMU671 o FMU676
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .