Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Product picture of: CHROMP

CHROMP

CHROMP
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
Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

a punti colorati con 6 canali:
- isolamento galvanico
- ingresso 0/4...20mA
- scala -999.9...+9999.0 e unita di
misura
- campo 100% o espanso
- aggiornati insieme ogni 15 sec.
Display: LED, 7 cifre.
Datario solare/legale.
Carta: termosensibile, a soffietto,
larghezza 120mm con campo registrazione
100mm.
Avanzamento carta: 10..14400mm/h
Autodiagnosi con indicazione ottica.
Memoria dati: ca. 480h.

  • Successore