Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
2 µS/cm … 2000 mS/cm
-
Temperatura di processo
max. 180 °C (PEEK)
(356 °F) max. 125 °C (PFA)
(254 °F) -
Pressione di processo
max. 20 bar (PEEK)
(290 psi) max. 16 bar (PFA)
(233 psi)
Campo applicativo
Indumax CLS50 è un sensore induttivo di conducibilità per misure standard, in area pericolosa e con alta temperatura. Offre elevata resistenza chimica e lunga vita operativa grazie ai suoi materiali resistenti (PFA, PEEK). È anche insensibile ai depositi, garantendo affidabilità e ripetibilità di misura anche nei fluidi aggressivi. L'ampia gamma di temperatura, -20...+180 °C, non lascia richieste insoddisfatte.
Indumax CLS50 misura la conducibilità toroidale:
• Nell'industria chimica:
- Misura della concentrazione di acidi e basi
- Monitoraggio della qualità di prodotti chimici in serbatoi e tubazioni
•Nell'industria alimentare:
- Separazione di fase di miscele prodotto/prodotti, nelle tubazioni
• Nell'industria farmaceutica:
- Separazione di fase di miscele prodotto/prodotti, nelle tubazioni
• Nell'industria delle acque reflue:
- Monitoraggio dei tratti in ingresso
Grazie alle sue approvazioni internazionali, come ATEX, FM, CSA, NEPSI, è adatto per aree pericolose.
Vantaggi
-
Lunga durata e resistenza chimica anche in condizioni difficili
Materiali antimacchia e il sensore di grandi dimensioni evitano lo sporcamento
Un'ampia gamma di temperature e materiali altamente resistenti, rende il sensore adatto per qualsiasi applicazione
Design robusto per una lunga vita operativa
Approvato per uso in aree pericolose
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Versione italiana - 08/2023
Sensore di conducibilità induttivo per applicazioni standard, Ex e ad alte temperature;
EN IT 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Lingua:
Italiano
Versione:
09/08/2023
Dimensione del file:
807.2 KB
Nome del file:
BA00182CIT_2323-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Versione italiana - 08/2023
Sensore di conducibilità induttivo per applicazioni standard, Ex e ad alte temperature;
EN IT 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Lingua:
Italiano
Versione:
09/08/2023
Dimensione del file:
943.8 KB
Nome del file:
TI00182CIT_2023-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Sensore di conducibilità induttivo per applicazioni standard, Ex e ad
alte temperature;EN IT 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Lingua:
Italiano
Versione:
09/08/2023
Dimensione del file:
943.8 KB
Nome del file:
TI00182CIT_2023-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Sensore di conducibilità induttivo per applicazioni standard, Ex e ad
alte temperature;EN IT 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Lingua:
Italiano
Versione:
09/08/2023
Dimensione del file:
807.2 KB
Nome del file:
BA00182CIT_2323-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasLingua:
Inglese
Versione:
22/03/2022
Dimensione del file:
429.3 KB
Nome del file:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 31/01/202220/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2022
Dimensione del file:
459.6 KB
Nome del file:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 31/08/202308/03/202201/05/2009Lingua:
Inglese
Versione:
31/08/2023
Dimensione del file:
529.2 KB
Nome del file:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 25/07/2024Lingua:
Inglese
Versione:
25/07/2024
Dimensione del file:
442.8 KB
Nome del file:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (solo CLS50D)
Istruzioni di sicurezza per dispositivi elettrici in aree pericoloseEN IT 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000Lingua:
Italiano
Versione:
07/03/2022
Dimensione del file:
443.8 KB
Nome del file:
XA00182CIT_1322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN IT 24/03/2022Lingua:
Inglese
Versione:
24/03/2022
Dimensione del file:
438.4 KB
Nome del file:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN IT 01/03/202231/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
507 KB
Nome del file:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Sensore di conducibilità induttivo per applicazioni standard, Ex e ad
alte temperature;
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN IT 20/09/202303/01/202307/03/2022Lingua:
Italiano
Versione:
20/09/2023
Dimensione del file:
540.7 KB
Nome del file:
XA02837CIT_0323-00.pdf
-